(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO カウンターシンク ハイス 25mm

TRUSCO カウンターシンク ハイス 25mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,430円
税込単価
7,073円

【特長】・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりにな...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    面取り・横走り
  • カウンターシンク:
  • 面取り刃両角(θ)(°):
    90
  • シャンクサイズ:
    10
  • 全長(mm):
    67
  • 刃数:
    3
  • 外周刃有無:
  • 被削材:
    ステンレス鋼 / 鋳鉄
  • 工具材種:
    ハイス
  • コーティング:
    ノンコート
  • 最大穴面取り径(mm):
    25
  • 最小穴面取り径(mm):
    3.8
  • トラスココード:
    794-9201
  • JANコード:
    4989999428391
  • 質量(g):
    62
  • 材質1:
    高速度鋼(HSS)

型番

TCSH250 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番先端径(mm)有効刃径(mm)全長(mm)シャンク径(mm)カッター先端角(°)先端角JANコードトラスココード質量材質
TCSH2503.82567109090°4989999428391794-920162g高速度鋼(HSS)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCSH250

1個

6,430( 7,073円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
【用途】
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
【商品仕様】
・先端径(mm):3.8
・有効刃径(mm):25
・全長(mm):67
・シャンク径(mm):10
・カッター先端角(°):90
・カッター先端角(°):90
・3枚刃
・先端角:90°
・ノンコーティング
・JANコード:4989999428391
・トラスココード:794-9201
・質量:62g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)

カタログ

 

Loading...

TCSH250で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO カウンターシンク ハイス 25mmの型番TCSH250のページです。
型番TCSH250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO カウンターシンク ハイス 25mm

TRUSCO カウンターシンク ハイス 25mm

    カウンターシンク ハイス

    カウンターシンク ハイス

      カウンターシンク 窒化チタンアルミナコーティング

      カウンターシンク 窒化チタンアルミナコーティング

        TRUSCO カウンターシンク コバルトハイス 4.3mm

        TRUSCO カウンターシンク コバルトハイス 4.3mm

          カウンターシンク チタンコーティング

          カウンターシンク チタンコーティング

            カウンターシンク

            カウンターシンク

              面取りカッター“ナイスメンG”(チタンコーティング)

              面取りカッター“ナイスメンG”(チタンコーティング)

                カウンターシンク(チタンコーティング)

                カウンターシンク(チタンコーティング)

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 VERTEX トラスコ中山 トラスコ中山
                  通常価格 6,430円 2,440円 3,730円 2,630円 3,567円 2,312円 3,332円 4,316円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  用途 面取り・横走り - - - - 穴面取り / 面取り・横走り / セット品・その他 穴面取り / 面取り・横走り 穴面取り / 面取り・横走り
                  カウンターシンク -
                  面取り刃両角(θ)(°) 90 - 90 - - 90 90 90
                  シャンクサイズ 10 - - - - - - -
                  全長(mm) 67 - - - - - - -

                  TRUSCO カウンターシンク ハイス 25mmのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  穴あけ加工皿仕上げ用
                  評価 5.0満足度:5.02019/11/12
                  ボール盤で穴あけ後、皿ボルトで留める為の仕上げ加工に使用しています。品質が高く、簡単に作業できました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました