(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO カウンターシンク 窒化チタンアルミナコーティング 6本組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO カウンターシンク 窒化チタンアルミナコーティング 6本組【6個入り】

通常単価(税別)
41,688円
税込単価
45,857円

【特長】・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりにな...

詳細情報を確認する

  • カウンターシンク:

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCSAS

1パック

6個入り

41,688( 45,857円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
・表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
【用途】
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
・面取り。
・バリ取り。
・さら座ぐり。
【商品仕様】
・セット内容:6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5
・表面処理:窒化チタンアルミナコーティング
・3枚刃
・先端角:90°
・JANコード:4989999428513
・トラスココード:794-9154
・質量:457g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO カウンターシンク 窒化チタンアルミナコーティング 6本組の型番TCSASのページです。
型番TCSASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO カウンターシンク 窒化チタンアルミナコーティング 6本組

TRUSCO カウンターシンク 窒化チタンアルミナコーティング 6本組

    TRUSCO カウンターシンクセット ハイス 6本組

    TRUSCO カウンターシンクセット ハイス 6本組

      カウンターシンク 窒化チタンアルミナコーティング

      カウンターシンク 窒化チタンアルミナコーティング

        TRUSCO カウンターシンク コバルトハイス 4.3mm

        TRUSCO カウンターシンク コバルトハイス 4.3mm

          カウンターシンク チタンコーティング

          カウンターシンク チタンコーティング

            カウンターシンク(チタンコーティング)

            カウンターシンク(チタンコーティング)

              カウンターシンク ハイス

              カウンターシンク ハイス

                TRUSCO カウンターシンク ハイス 25mm

                TRUSCO カウンターシンク ハイス 25mm

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                  通常価格 41,688円 25,582円 3,730円 2,630円 3,567円 4,316円 2,440円 6,430円
                  通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                  カウンターシンク

                  TRUSCO カウンターシンク 窒化チタンアルミナコーティング 6本組のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました