(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カウンターシンク 窒化チタンアルミナコーティング

カウンターシンク 窒化チタンアルミナコーティング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,730円 ~ 16,055円  特別価格 
税込価格
4,103円 ~ 17,661円  特別価格 

【特長】・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりにな...

詳細情報を確認する

  • カウンターシンク:
  • 面取り刃両角(θ)(°):
    90
  • 刃数:
    3
  • 仕様1:
    ・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります・表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

仕様

TCSA83【特長】
・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
・表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
【用途】
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
【商品仕様】
・先端径(mm):2
・有効刃径(mm):8.3
・全長(mm):50
・シャンク径(mm):6
・表面処理:窒化チタンアルミナコーティング
・カッター先端角(°):90
・3枚刃
・JANコード:4989999428445
・トラスココード:794-9146
・質量:14g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)
TCSA250【特長】
・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
・表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
【用途】
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
【商品仕様】
・先端径(mm):3.8
・有効刃径(mm):25
・全長(mm):67
・シャンク径(mm):10
・表面処理:窒化チタンアルミナコーティング
・カッター先端角(°):90
・3枚刃
・JANコード:4989999428490
・トラスココード:794-9103
・質量:62g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)
TCSA104【特長】
・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
・表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
【用途】
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
【商品仕様】
・先端径(mm):2.5
・有効刃径(mm):10.4
・全長(mm):50
・シャンク径(mm):6
・表面処理:窒化チタンアルミナコーティング
・カッター先端角(°):90
・3枚刃
・JANコード:4989999470703
・トラスココード:794-9065
・質量:15g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)
TCSA124【特長】
・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
・表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
【用途】
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
【商品仕様】
・先端径(mm):2.8
・有効刃径(mm):12.4
・全長(mm):54
・シャンク径(mm):8
・表面処理:窒化チタンアルミナコーティング
・カッター先端角(°):90
・3枚刃
・JANコード:4989999428469
・トラスココード:794-9073
・質量:26g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)
TCSA43【特長】
・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
・表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
【用途】
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
【商品仕様】
・先端径(mm):1.3
・有効刃径(mm):4.3
・全長(mm):40
・シャンク径(mm):4
・表面処理:窒化チタンアルミナコーティング
・カッター先端角(°):90
・3枚刃
・JANコード:4989999428421
・トラスココード:794-9120
・質量:6g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)
TCSA370【特長】
・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
・表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
【用途】
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
【商品仕様】
・先端径(mm):4.8
・有効刃径(mm):37
・全長(mm):90
・シャンク径(mm):12
・表面処理:窒化チタンアルミナコーティング
・カッター先端角(°):90
・3枚刃
・JANコード:4989999428506
・トラスココード:794-9111
・質量:192g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)
TCSA205【特長】
・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
・表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
【用途】
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
【商品仕様】
・先端径(mm):3.5
・有効刃径(mm):20.5
・全長(mm):63
・シャンク径(mm):10
・表面処理:窒化チタンアルミナコーティング
・カッター先端角(°):90
・3枚刃
・JANコード:4989999428483
・トラスココード:794-9090
・質量:52g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)
TCSA165【特長】
・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
・表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
【用途】
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
【商品仕様】
・先端径(mm):3.2
・有効刃径(mm):16.5
・全長(mm):60
・シャンク径(mm):10
・表面処理:窒化チタンアルミナコーティング
・カッター先端角(°):90
・3枚刃
・JANコード:4989999428476
・トラスココード:794-9081
・質量:36g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)
TCSA63【特長】
・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
・表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
【用途】
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
【商品仕様】
・先端径(mm):1.5
・有効刃径(mm):6.3
・全長(mm):45
・シャンク径(mm):5
・表面処理:窒化チタンアルミナコーティング
・カッター先端角(°):90
・3枚刃
・JANコード:4989999428438
・トラスココード:794-9138
・質量:10g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)

型番リスト

型番
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス・先端径(mm):1.3・有効刃径(mm):4.3・全長(mm):40・シャンク径(mm):4・表面処理:窒化チタンアルミナコーティング・カッター先端角(°):90・3枚刃
・JANコード:4989999428421・トラスココード:794-9120・質量:6g・高速度鋼(HSS)

1個

3,730( 4,103円 )

1日目

・被削材:鉄・鋳物・ステンレス・先端径(mm):1.5・有効刃径(mm):6.3・全長(mm):45・シャンク径(mm):5・表面処理:窒化チタンアルミナコーティング・カッター先端角(°):90・3枚刃
・JANコード:4989999428438・トラスココード:794-9138・質量:10g・高速度鋼(HSS)

1個

4,160( 4,576円 )

2日目

・被削材:鉄・鋳物・ステンレス・先端径(mm):2・有効刃径(mm):8.3・全長(mm):50・シャンク径(mm):6・表面処理:窒化チタンアルミナコーティング・カッター先端角(°):90・3枚刃
・JANコード:4989999428445・トラスココード:794-9146・質量:14g・高速度鋼(HSS)

1個

4,461円

4,327

( 4,760円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

・被削材:鉄・鋳物・ステンレス・先端径(mm):2.5・有効刃径(mm):10.4・全長(mm):50・シャンク径(mm):6・表面処理:窒化チタンアルミナコーティング・カッター先端角(°):90・3枚刃
・JANコード:4989999470703・トラスココード:794-9065・質量:15g・高速度鋼(HSS)

1個

5,362( 5,898円 )

1日目

・被削材:鉄・鋳物・ステンレス・先端径(mm):2.8・有効刃径(mm):12.4・全長(mm):54・シャンク径(mm):8・表面処理:窒化チタンアルミナコーティング・カッター先端角(°):90・3枚刃
・JANコード:4989999428469・トラスココード:794-9073・質量:26g・高速度鋼(HSS)

1個

5,872( 6,459円 )

1日目

・被削材:鉄・鋳物・ステンレス・先端径(mm):3.2・有効刃径(mm):16.5・全長(mm):60・シャンク径(mm):10・表面処理:窒化チタンアルミナコーティング・カッター先端角(°):90・3枚刃
・JANコード:4989999428476・トラスココード:794-9081・質量:36g・高速度鋼(HSS)

1個

7,207( 7,928円 )

1日目

・被削材:鉄・鋳物・ステンレス・先端径(mm):3.5・有効刃径(mm):20.5・全長(mm):63・シャンク径(mm):10・表面処理:窒化チタンアルミナコーティング・カッター先端角(°):90・3枚刃
・JANコード:4989999428483・トラスココード:794-9090・質量:52g・高速度鋼(HSS)

1個

9,064( 9,970円 )

1日目

・被削材:鉄・鋳物・ステンレス・先端径(mm):3.8・有効刃径(mm):25・全長(mm):67・シャンク径(mm):10・表面処理:窒化チタンアルミナコーティング・カッター先端角(°):90・3枚刃
・JANコード:4989999428490・トラスココード:794-9103・質量:62g・高速度鋼(HSS)

1個

14,411( 15,852円 )

1日目

・被削材:鉄・鋳物・ステンレス・先端径(mm):4.8・有効刃径(mm):37・全長(mm):90・シャンク径(mm):12・表面処理:窒化チタンアルミナコーティング・カッター先端角(°):90・3枚刃
・JANコード:4989999428506・トラスココード:794-9111・質量:192g・高速度鋼(HSS)

1個

16,055( 17,661円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります
・表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています
【用途】
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カウンターシンク 窒化チタンアルミナコーティング

カウンターシンク 窒化チタンアルミナコーティング

    TRUSCO カウンターシンク ハイス 25mm

    TRUSCO カウンターシンク ハイス 25mm

      カウンターシンク チタンコーティング

      カウンターシンク チタンコーティング

        カウンターシンク ハイス

        カウンターシンク ハイス

          TRUSCO カウンターシンク コバルトハイス 4.3mm

          TRUSCO カウンターシンク コバルトハイス 4.3mm

            TRUSCO カウンターシンク 窒化チタンアルミナコーティング 6本組

            TRUSCO カウンターシンク 窒化チタンアルミナコーティング 6本組

              カウンターシンク(チタンコーティング)

              カウンターシンク(チタンコーティング)

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                通常価格 3,730円 6,430円 3,567円 2,440円 2,630円 41,688円 4,316円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                カウンターシンク
                面取り刃両角(θ)(°) 90 90 - - - - 90
                刃数 3 3 3 3 - - 3
                仕様1 ・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります・表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています - ・母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています・表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています - - - -

                カウンターシンク 窒化チタンアルミナコーティングのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました