(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

火花養生シート(両面シリコンコーティング)

火花養生シート(両面シリコンコーティング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
17,183円 ~ 91,728円  特別価格 
税込価格
18,901円 ~ 100,901円  特別価格 

【特長】・お求めやすい低価格です。・不透明ながら透光性があり、特にクリアタイプ...

詳細情報を確認する

  • ハトメ数:
    なし
  • 幅 (mm):
    1000
  • 厚さ (mm):
    0.27
  • 種別:
    ロール

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
商品タイプ
材質
長さ (mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
材質2
シリコン色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
10000
799-2386
4989999462852
2100.0
基布:ガラス繊維100%
コーティング:両面特殊シリコン樹脂
バラ

1個

19,166( 21,083円 )

1日目

一部当日出荷可能

-
-
10000
799-2394
4989999462845
2100.0
基布:ガラス繊維100%
コーティング:両面特殊シリコン樹脂
クリア

1個

17,183( 18,901円 )

1日目

火花養生シート
シリコン両面加工 / ガラス繊維100%
50000
379-6808
4550414135318
13500.0
-
-
クリア

1個

91,728円

57,073

( 62,780円 )

19日目

火花養生シート
シリコン両面加工 / ガラス繊維100%
10000
379-6811
4550414135295
2100.0
-
-
アースグリーン

1個

21,464( 23,610円 )

5日目

火花養生シート
シリコン両面加工 / ガラス繊維100%
50000
379-6813
4550414135301
13500.0
-
-
アースグリーン

1個

91,728円

57,073

( 62,780円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お求めやすい低価格です。
・不透明ながら透光性があり、特にクリアタイプは採光にも適しています。
・極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。
・基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。
・ノンアスベストノンRCFで安全です。
・摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。
・カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
・両面とも火花をはじくタイプです。
【用途】
・火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。
【材質】
・基布:ガラス繊維100%
・コーティング:両面特殊シリコン樹脂

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

火花養生シート(両面シリコンコーティング)

火花養生シート(両面シリコンコーティング)

    不燃断熱マット

    不燃断熱マット

      TRUSCO スパッタシートシリカクロス 0.64mm厚 1000×m単位 カッ

      TRUSCO スパッタシートシリカクロス 0.64mm厚 1000×m単位 カッ

        TRUSCO スパッタシートシリカクロス 1.1mm厚 1000×m単位 カット

        TRUSCO スパッタシートシリカクロス 1.1mm厚 1000×m単位 カット

          シリカクロス汎用タイプ(ロール)1×20m

          シリカクロス汎用タイプ(ロール)1×20m

            スパッタシート"シリカクロス"(コーティングなし)材質:シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)

            スパッタシート"シリカクロス"(コーティングなし)材質:シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)

              スパッタシート"シリカクロス"(コーティングなし)ノンアスベストの安全製品

              スパッタシート"シリカクロス"(コーティングなし)ノンアスベストの安全製品

                スパッタシート “ニューシルバー”(両面コーティング) 切り売りタイプ

                スパッタシート “ニューシルバー”(両面コーティング) 切り売りタイプ

                  遮熱シート“スーパープラチナ”

                  遮熱シート“スーパープラチナ”

                    600x600mm 高所作業火花受けホッパー

                    600x600mm 高所作業火花受けホッパー

                      シリカクロス厚手タイプ

                      シリカクロス厚手タイプ

                        スパッタシート “ゴールドアルファー”(コーティングなし)

                        スパッタシート “ゴールドアルファー”(コーティングなし)

                          スパッタシート アルファー 用途:溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シート

                          スパッタシート アルファー 用途:溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シート

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 吉野 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ 吉野 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 17,183円 8,194円 6,063円 8,696円 72,208円 6,464円 8,795円 15,771円 12,403円 37,340円 6,486円 6,799円 7,160円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            ハトメ数 なし - - - - - - - - - - - -
                            幅 (mm) 1000 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ (mm) 0.27 約15 - - - 0.64 1.1 約1.5 約1.3 - - 0.81 約0.7
                            種別 ロール - - - - - - - - - - - -

                            火花養生シート(両面シリコンコーティング)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました