(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TBM-501W
遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート TRUSCO シャコウニジュウボウサイメン カブリタイ

遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート TBM-501W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,111円
税込単価
11,122円

【特長】・溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です・赤外線をカットする遮光防災...

詳細情報を確認する

型番

TBM-501W 解除

Loading...

TBM-501Wの仕様・寸法情報

仕様1・遮光度#8(TBM-500W)から#11(TBM-503W)までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)・面体寸法(mm)奥行×縦×横:75×210×145・遮光度:#9(面体#3/前プレート#7)仕様2・面体レンズ色:グリーン・タイプ:直かぶり・メイン面体(大):遮光度#3(ANSI)・前プレート(小):遮光度#6~#9(ANSI)・前プレート寸法:25×97×140mm
仕様3・JANコード:4989999467901・トラスココード:818-5172・質量:380g【材質/仕上】・面体:ポリカーボネート樹脂・ヘッドギア:プラスチックRoHS ?10
型番
仕様1
仕様2
仕様3
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBM-501W

・遮光度#8(TBM-500W)から#11(TBM-503W)までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)・面体寸法(mm)奥行×縦×横:75×210×145・遮光度:#9(面体#3/前プレート#7)
・面体レンズ色:グリーン・タイプ:直かぶり・メイン面体(大):遮光度#3(ANSI)・前プレート(小):遮光度#6~#9(ANSI)・前プレート寸法:25×97×140mm
・JANコード:4989999467901・トラスココード:818-5172・質量:380g【材質/仕上】・面体:ポリカーボネート樹脂・ヘッドギア:プラスチック
10

1個

10,111( 11,122円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です
・赤外線をカットする遮光防災面です
・ANSI Z87+適合品です
・遮光度#9(TBM-501W)から#10(TBM-502W)までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)

商品情報

仕様

TBM-501W【用途】
・遮光度#8(TBM-500W)から#11(TBM-503W)までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)
【商品仕様】
・面体寸法(mm)奥行×縦×横:75×210×145
・遮光度:#9(面体#3/前プレート#7)
・面体レンズ色:グリーン
・タイプ:直かぶり
・メイン面体(大):遮光度#3(ANSI)
・前プレート(小):遮光度#6~#9(ANSI)
・前プレート寸法:25×97×140mm
・JANコード:4989999467901
・トラスココード:818-5172
・質量:380g
【材質/仕上】
・面体:ポリカーボネート樹脂
・ヘッドギア:プラスチック
TBM-502W【商品仕様】
・質量は380g。
・面体の材質はポリカーボネート樹脂。
・ヘッドギアの材質はプラスチック。
・生産国は日本。
【用途】
・遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に最適。(二重合わせ時)

遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート遮光度8の仕様

遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート遮光度8の製品イメージ

遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート遮光度8の製品イメージ

ヘッドバンド部分

ヘッドバンド部分

製品仕様

寸法図

寸法図

  • メイン面体(大):遮光度#3(ANSI)
  • 前プレート(小):遮光度#6~#9(ANSI)
  • 前プレート寸法:25×97×140mm
  • 面体寸法 奥行×縦×横:75×210×145mm
  • 遮光度:#10(面体#3/前プレート#8)
  • 面体レンズ色:グリーン
  • タイプ:直かぶり
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレートの型番TBM-501Wのページです。
型番TBM-501Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート

遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート

    遮光二重防災面 ヘルメット取付タイプ 前プレート

    遮光二重防災面 ヘルメット取付タイプ 前プレート

      遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート遮光度6

      遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート遮光度6

        スワン 二眼型遮光めがね レンズ:ポリカーボネート(PC)/ハードコート

        スワン 二眼型遮光めがね レンズ:ポリカーボネート(PC)/ハードコート

          遮光二重防災面(直かぶり型・ヘルメット取付型)

          遮光二重防災面(直かぶり型・ヘルメット取付型)

            遮光二重防災面 ヘルメット取付タイプ 前プレート遮光度8

            遮光二重防災面 ヘルメット取付タイプ 前プレート遮光度8

              スワン 二眼型遮光めがね フレーム:プラスチック レンズ:ポリカーボネ

              スワン 二眼型遮光めがね フレーム:プラスチック レンズ:ポリカーボネ

                二重防災面 遮光・クリア かぶりタイプ クリア 遮光度#9

                二重防災面 遮光・クリア かぶりタイプ クリア 遮光度#9

                  二重防災面 遮光・イエロー かぶりタイプ イエロー 遮光度#9

                  二重防災面 遮光・イエロー かぶりタイプ イエロー 遮光度#9

                    スワン 二眼型遮光めがね

                    スワン 二眼型遮光めがね

                      スワン 二眼型遮光めがね,金属非使用

                      スワン 二眼型遮光めがね,金属非使用

                        遮光ゴーグル

                        遮光ゴーグル

                          スワン 二眼型遮光めがね UVカット

                          スワン 二眼型遮光めがね UVカット

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山本光学 トラスコ中山 トラスコ中山 山本光学 トラスコ中山 トラスコ中山 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学
                            通常価格 10,111円 9,953円 10,100円 2,746円 10,099円 9,953円 3,039円 10,099円 9,999円 4,927円 2,304円 2,306円 3,039円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目  

                            遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TBM-502W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様1 仕様2 仕様3

                            10,111円

                            ( 11,122円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10・質量は380g。・面体の材質はポリカーボネート樹脂。・ヘッドギアの材質はプラスチック。・生産国は日本。・遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に最適。(二重合わせ時)--
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様1 仕様2 仕様3

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト