(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角軸付ネジリブラシ

六角軸付ネジリブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,757円 ~ 2,386円
税込価格
1,933円 ~ 2,625円

【特長】・六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。・異径線を使用。丸線...

詳細情報を確認する

  • 線径(mm):
    0.5
  • 軸径(mm):
    4
  • 毛材:
    ナイロン線
  • 材質1:
    軸:スチール(SPHC)
  • 材質2:
    毛材:66ナイロン
  • 最高使用回転数(rpm):
    2000
  • 全長(mm):
    120
  • ブラシ部長さ(mm):
    60

(i)ご注意

  • エアーツールは使用不可です。 正回転で使用してください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
外径(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
799-5288
4989999464245
19.500
10

3個

1,757( 1,933円 )

1日目

13
799-5296
4989999464252
20.000
10

3個

2,007( 2,208円 )

1日目

16
799-5300
4989999464269
20.500
10

3個

2,136( 2,350円 )

1日目

19
799-5318
4989999464276
21.000
10

1個

2,257( 2,483円 )

1日目

25
799-5326
4989999464283
21.500
10

3個

2,386( 2,625円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。
・異径線を使用。丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。
・ドライバーに装着しやすいストップナット付きです。
・先端は緩衝用に樹脂加工しています。
【用途】
・ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。
・使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー

(i)ご注意

  • エアーツールは使用不可です。 正回転で使用してください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角軸付ネジリブラシ

六角軸付ネジリブラシ

    フレックスホーン BC型

    フレックスホーン BC型

      ホールブラシ

      ホールブラシ

        六角軸付ネジリブラシ 毛材:ワイヤー(硬鋼線)

        六角軸付ネジリブラシ 毛材:ワイヤー(硬鋼線)

          ナイロンブラシ最高使用回転数(rpm):15000

          ナイロンブラシ最高使用回転数(rpm):15000

            六角軸付ネジリブラシ 毛材:真鍮

            六角軸付ネジリブラシ 毛材:真鍮

              ナイロンブラシ(軸径Φ2.34/Φ3)

              ナイロンブラシ(軸径Φ2.34/Φ3)

                フレックスホーン®BC型

                フレックスホーン®BC型

                  フラワー型ブラシ 真鍮

                  フラワー型ブラシ 真鍮

                    六角軸付ネジリブラシ 毛材:砥粒入ナイロン

                    六角軸付ネジリブラシ 毛材:砥粒入ナイロン

                      オズボーン工業用ブラシ“コルフィルEエンド”

                      オズボーン工業用ブラシ“コルフィルEエンド”

                        メーカー トラスコ中山 ユーコーコーポレーション ミニター トラスコ中山 ナカニシ トラスコ中山 ナカニシ ユーコーコーポレーション トラスコ中山 トラスコ中山 オズボーン
                        通常価格 1,757円 7,186円 2,430円 1,755円 5,000円 1,941円 3,800円 5,521円 1,116円 2,087円 4,600円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                        線径(mm) 0.5 - - 0.2 - 0.15 - - - 0.61 -
                        軸径(mm) 4 - - 4 3 4 - - 3 4 6
                        毛材 ナイロン線 樹脂 - スチール(鋼)線 ナイロン線 真鍮線 ナイロン線 ナイロン線 - ナイロン線 ナイロン線
                        材質1 軸:スチール(SPHC) - - 軸:スチール(SPHC) - 軸:スチール(SPHC) - - 軸:真鍮 軸:スチール(SPHC) -
                        材質2 毛材:66ナイロン - - 毛材:ワイヤー(硬鋼線) - - - - - 毛材:砥粒入ナイロン#320 -

                        六角軸付ネジリブラシのレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        機械清掃
                        評価 4.0満足度:4.02021/10/05
                        見た目よりも毛のコシがあり、しっかりしていました。
                        耐久性はありそうで、汚れも目立ち、良い物だと思います。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました