(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TB-6803
六角軸付ネジリブラシ 毛材:ワイヤー(硬鋼線) TRUSCO ロッカクジクツキネジリブラシ ワイヤー

六角軸付ネジリブラシ 毛材:ワイヤー(硬鋼線) TB-6803

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,136円
税込単価
2,350円

【特長】・六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。・異径線を使用。丸線...

詳細情報を確認する

  • 線径(mm):
    0.2
  • 軸径(mm):
    4
  • 毛材:
    スチール(鋼)線
  • 材質1:
    軸:スチール(SPHC)
  • 材質2:
    毛材:ワイヤー(硬鋼線)
  • 最高使用回転数(rpm):
    2000
  • 全長(mm):
    120
  • ブラシ部長さ(mm):
    60

(i)ご注意

  • エアーツールは使用不可です。 正回転で使用してください。

型番

TB-6803 解除

Loading...

TB-6803 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB-6803

16
799-5156
4989999464115
23.000
10

3個

2,136( 2,350円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。
・異径線を使用。丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。
・ドライバーに装着しやすいストップナット付きです。
・先端は緩衝用に樹脂加工しています。
【用途】
・ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。
・使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー

(i)ご注意

  • エアーツールは使用不可です。 正回転で使用してください。

カタログ

 

Loading...

TB-6803で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角軸付ネジリブラシ 毛材:ワイヤー(硬鋼線)の型番TB-6803のページです。
型番TB-6803に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角軸付ネジリブラシ 毛材:ワイヤー(硬鋼線)

六角軸付ネジリブラシ 毛材:ワイヤー(硬鋼線)

    六角軸付ネジリブラシ 毛材:真鍮

    六角軸付ネジリブラシ 毛材:真鍮

      六角軸付ネジリブラシ 毛材:砥粒入ナイロン

      六角軸付ネジリブラシ 毛材:砥粒入ナイロン

        六角軸付ネジリブラシ

        六角軸付ネジリブラシ

          軸付ホイールブラシ 真鍮線

          軸付ホイールブラシ 真鍮線

            ネジリブラシ 毛材:真鍮

            ネジリブラシ 毛材:真鍮

              軸付ホイールブラシ(軸径6.35mm) ワイヤ鋼線

              軸付ホイールブラシ(軸径6.35mm) ワイヤ鋼線

                鋲止結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ

                鋲止結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ

                  軸付ホイールブラシ ステンレス(軸長27mm)

                  軸付ホイールブラシ ステンレス(軸長27mm)

                    カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線) SE

                    カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線) SE

                      ネジリブラシ 毛材:ステンレス

                      ネジリブラシ 毛材:ステンレス

                        カシメ結束式鋼線軸付筒型ブラシ(SW)

                        カシメ結束式鋼線軸付筒型ブラシ(SW)

                          軸付筒型ブラシ

                          軸付筒型ブラシ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SUN POWER トラスコ中山 SUN POWER トラスコ中山 SUN POWER SUN POWER
                            通常価格 1,755円 1,941円 2,087円 1,757円 1,860円 2,020円 1,380円 338円 1,740円 338円 2,040円 260円 862円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            線径(mm) 0.2 0.15 0.61 0.5 0.15 0.15 0.3 0.25 0.3 0.25 0.15 0.3 -
                            軸径(mm) 4 4 4 4 6.35 6 6.35 6 6.35 6 6 6 6
                            毛材 スチール(鋼)線 真鍮線 ナイロン線 ナイロン線 真鍮線 真鍮線 スチール(鋼)線 スチール(鋼)線 ステンレス線 スチール(鋼)線 ステンレス線 スチール(鋼)線 -
                            材質1 軸:スチール(SPHC) 軸:スチール(SPHC) 軸:スチール(SPHC) 軸:スチール(SPHC) 軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材) 軸:真鍮 軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材) - 軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材) - 軸:真鍮 - -
                            材質2 毛材:ワイヤー(硬鋼線) - 毛材:砥粒入ナイロン#320 毛材:66ナイロン - 毛材:真鍮(C2700W) 毛材:ワイヤ鋼 - - - 毛材:ステンレス(SUS304) - -

                            六角軸付ネジリブラシ 毛材:ワイヤー(硬鋼線)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            パイプ材のバリ取り
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/31
                            ボール盤につけて使用しました。
                            六角軸なので使いやすかった。
                            使い方を失敗して、つなぎ目が立ったパイプ材に使っていたら、ブラシが寝てしまった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TB-6801
                            TB-6802
                            TB-6804
                            TB-6805
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外径
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            1,755円

                            ( 1,931円 )
                            3個 あり

                            2日目

                            1010799-5130498999946409221.000

                            2,007円

                            ( 2,208円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            1013799-5148498999946410822.000

                            2,347円

                            ( 2,582円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            1019799-5164498999946412224.000

                            2,386円

                            ( 2,625円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            1025799-5172498999946413926.000

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました