(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO プロパンバーナー用火口 3号

TRUSCO プロパンバーナー用火口 3号

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,887円
税込単価
6,476円

【特長】・プロパンバーナー用火口(部品)です。【商品仕様】・炎温度(℃):15...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB-3H

1個

5,887( 6,476円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロパンバーナー用火口(部品)です。
【商品仕様】
・炎温度(℃):1500
・火口外径(mm):25
・袋ナットサイズ(mm):-
・長さ(mm):79
・材質:ステンレス
・JANコード:4989999469325
・トラスココード:818-5112
・質量:79g

カタログ

 

TB-3Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO プロパンバーナー用火口 3号の型番TB-3Hのページです。
型番TB-3Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO プロパンバーナー用火口 3号

TRUSCO プロパンバーナー用火口 3号

    TRUSCO プロパンバーナー用火口SS 1号

    TRUSCO プロパンバーナー用火口SS 1号

      プロパンバーナー用ホース(バルブ付)

      プロパンバーナー用ホース(バルブ付)

        新富士バーナー プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口

        新富士バーナー プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口

          TRUSCO プロパンバーナー用ホース 10M バルブ付

          TRUSCO プロパンバーナー用ホース 10M バルブ付

            1800℃ プロパンバーナー

            1800℃ プロパンバーナー

              プロパンバーナー_プロパンバーナー用ホース(バルブ付)

              プロパンバーナー_プロパンバーナー用ホース(バルブ付)

                新富士 プロパンボンベ用台車 PD-1

                新富士 プロパンボンベ用台車 PD-1

                  プロパンバーナー プロパンバーナー用接手

                  プロパンバーナー プロパンバーナー用接手

                    プロパンバーナー用接手

                    プロパンバーナー用接手

                      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 新富士バーナー 新富士バーナー トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 新富士バーナー トラスコ中山 新富士バーナー
                      通常価格 5,887円 10,616円 11,865円 5,600円 24,700円 21,470円 15,024円 31,927円 4,579円 4,500円
                      通常出荷日 2日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目  

                      TRUSCO プロパンバーナー用火口 3号のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました