(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SPS-1HN
スパッタシート “デラックス”(両面コーティング)ハトメなしタイプ TRUSCO スパッタシートDX ハトメナシ 1ゴウ 9

スパッタシート “デラックス”(両面コーティング)ハトメなしタイプ SPS-1HN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
7,306円
税込単価
8,037円

【特長】・ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。・耐炎...

詳細情報を確認する

  • 厚さ (mm):
    約1
  • 材質1:
    耐炎繊維織物
  • 材質2:
    シリコン両面加工

型番

SPS-1HN 解除

Loading...

SPS-1HN の仕様・寸法情報

型番
幅 (mm)
長さ (mm)
種別
トラスココード
JANコード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPS-1HN

920
920
1号
797-3608
4989999466232
710.0
10

1個

7,306( 8,037円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。
・耐炎繊維基布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。
・アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。(ノンアスベスト)
・受けた火花・ノロをはじくタイプです。
【用途】
・ハトメがなく傷が付きにくいので、自動車修理工場でのフロントガラス・ボディーの養生に。
【材質】
・耐炎繊維織物
・シリコン両面加工

商品情報

図面

SPS-1HN/SPS-2HN/SPS-4HN

スパッタシート “デラックス”(両面コーティング)ハトメなしタイプ  図面

Loading...

SPS-1HNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スパッタシート “デラックス”(両面コーティング)ハトメなしタイプの型番SPS-1HNのページです。
型番SPS-1HNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパッタシート “デラックス”(両面コーティング)ハトメなしタイプ

スパッタシート “デラックス”(両面コーティング)ハトメなしタイプ

    スパッタシート “デラックス”(両面コーティング)ミニサイズタイプ

    スパッタシート “デラックス”(両面コーティング)ミニサイズタイプ

      スパッタシート プラチナデラックス

      スパッタシート プラチナデラックス

        スパッタシート プラチナ

        スパッタシート プラチナ

          スパッタシート “ニューシルバー”(両面コーティング) 切り売りタイプ

          スパッタシート “ニューシルバー”(両面コーティング) 切り売りタイプ

            スパッタシート "デラックス"(両面コーティング) ハトメ付タイプ

            スパッタシート "デラックス"(両面コーティング) ハトメ付タイプ

              耐炎フェルト2mm

              耐炎フェルト2mm

                シリカクロス汎用タイプ

                シリカクロス汎用タイプ

                  スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)グリーン

                  スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)グリーン

                    スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)ピンク

                    スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)ピンク

                      スパッタシートプラチナデラックス ロール 2000×30m TSP-RPD-W

                      スパッタシートプラチナデラックス ロール 2000×30m TSP-RPD-W

                        スパッタシート“ベータ”(コーティング)ロールタイプ

                        スパッタシート“ベータ”(コーティング)ロールタイプ

                          スパッタシート アルファー 用途:溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シート

                          スパッタシート アルファー 用途:溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シート

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 吉野 吉野 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 旭産業 トラスコ中山
                            通常価格 7,306円 5,141円 10,508円 9,710円 15,771円 7,596円 4,302円 5,388円 7,717円 7,717円 279,430円 111,112円 7,160円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目~   1日目~  
                            厚さ (mm) 約1 約1 約1.3 約1.3 約1.5 - - - 約1 約1 - 0.6 約0.7
                            材質1 耐炎繊維織物 耐炎繊維織物 - - - - - - 耐炎繊維織物 耐炎繊維織物 - - -
                            材質2 シリコン両面加工 シリコン両面加工 - - - - - - - - - - -

                            スパッタシート “デラックス”(両面コーティング)ハトメなしタイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            溶接作業の養生シートに使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/16
                            現場で溶接作業をする際の養生シートに、このスパッタシート(SPS-1HN)を使用しています。注文方法もわかりやすく、値段も他社と変わらなかったのでミスミで購入しました。従業員からの不満の声はなく、問題なく使用できているようです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備の溶接作業で使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/18
                            設備側のフレームの溶接作業で、このスパッタシート(SPS-1HN、SPS-2HN)を使用しました。たまたま溶接作業をすることになり必要になったので、即納可能なミスミで購入しました。選ぶ際は、スパッタシートについて詳しくなかったので、おすすめ品の中から選びました。使用感は、可もなく不可もなくといった感じで、問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPS-2HN
                            SPS-4HN
                            SPS-6HN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?幅 (mm) 長さ (mm) 種別 トラスココード JANコード 質量(g)

                            12,587円

                            ( 13,846円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1092019202号797-361649899994662491420.0

                            25,223円

                            ( 27,745円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10192019204号797-362449899994662562840.0

                            37,431円

                            ( 41,174円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            -192029206号114-483749899998878844260.0

                            スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました