(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SP エアインパクトレンチ 12.7MM角

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SP エアインパクトレンチ 12.7MM角

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
23,937円
税込単価
26,331円

【特長】・コンポジット軽量インパクト・幅狭インパクトで狭い場所での脱着作業に最...

詳細情報を確認する

  • ソケット差込角(mm):
    12.7
  • 能力ボルト径(mmφ):
    16
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • ホース取付口:
    NPT1/4

(i)ご注意

  • 締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
  • 締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。

型番

SP-1143 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大締付トルク(N・m)
ハンマータイプ
回転数(rpm)
空気消費量(m³/min)
排気
JANコード
トラスココード
全長(mm)
締付トルク(N・m)
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
質量(g)
注意事項
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-1143

320
ダイナジョークラッチ
8000
0.4
下方
4545695000196
276-5314
163
-
8000
1540.0
締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。

1個

23,937( 26,331円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンポジット軽量インパクト・幅狭インパクトで狭い場所での脱着作業に最適です。
【用途】
・タイヤ交換や能力ボルト16mmの脱着作業に。

(i)ご注意

  • 締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
  • 締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SP エアインパクトレンチ 12.7MM角の型番SP-1143のページです。
型番SP-1143に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SP エアインパクトレンチ 12.7MM角

SP エアインパクトレンチ 12.7MM角

    SP 超軽量エアインパクトレンチ

    SP 超軽量エアインパクトレンチ

      超軽量インパクトレンチ GT-1600VPX

      超軽量インパクトレンチ GT-1600VPX

        ミスミ エアーインパクトレンチ

        ミスミ エアーインパクトレンチ

          エアーインパクトレンチ AI4160

          エアーインパクトレンチ AI4160

            エアーインパクトレンチ AI4220

            エアーインパクトレンチ AI4220

              HAZET エアインパクトレンチ

              HAZET エアインパクトレンチ

                インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

                インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

                  エアインパクトレンチ AIM-01PA

                  エアインパクトレンチ AIM-01PA

                    エアインパクトレンチ CP8222-R

                    エアインパクトレンチ CP8222-R

                      エアーインパクトレンチ

                      エアーインパクトレンチ

                        エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)AI4201

                        エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)AI4201

                          SI エアインパクトレンチ

                          SI エアインパクトレンチ

                            メーカー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー ベッセル ミスミ TONE TONE HAZET KTC(京都機械工具) パオック シカゴニューマチック 日東工器 TONE 信濃機販
                            通常価格 23,937円 26,250円 54,046円 20,600円 22,671円 34,551円 70,812円 43,252円 7,259円 49,000円 42,298円 25,641円 24,152円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            ソケット差込角(mm) 12.7 - 12.7 12.7 - - 12.7 - 12.7 - - 12.7 -
                            能力ボルト径(mmφ) 16 - 16 16 - - 16 - - - - - -
                            使用空気圧力(MPa) 0.62 0.62 0.6~0.8 0.62 0.62 0.62 0.63 0.6~0.7 推奨:0.63 - 0.6 0.62 -
                            ホース取付口 NPT1/4 NPT1/4 - - - - RC1/4 - - - - - -

                            SP エアインパクトレンチ 12.7MM角のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました