(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グット 替こて先 SBJ型 RX-812AS/802AS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グット 替こて先 SBJ型 RX-812AS/802AS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,396円
税込単価
4,836円

【用途】・微細はんだ付けに最適なφ2.9の極細こて先。【商品仕様】・コテ先名称...

詳細情報を確認する

型番

RX-81HRT-SBJ 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RX-81HRT-SBJ

10

1個

4,396( 4,836円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・微細はんだ付けに最適なφ2.9の極細こて先。
【商品仕様】
・コテ先名称:J型
・コテ先径(mm):φ2.9
・適合コテ:RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS
・消費電力:36W
・JANコード:4975205570930
・トラスココード:818-3703
・質量:5g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グット 替こて先 SBJ型 RX-812AS/802ASの型番RX-81HRT-SBJのページです。
型番RX-81HRT-SBJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グット 替こて先 SBJ型 RX-812AS/802AS

グット 替こて先 SBJ型 RX-812AS/802AS

    グット 替こて先 SB型 RX-812AS/802AS

    グット 替こて先 SB型 RX-812AS/802AS

      グット 替こて先 B型 RX-812AS/802AS

      グット 替こて先 B型 RX-812AS/802AS

        グット 替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS

        グット 替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS

          グット 替こて先 1.5K型 RX-812AS/802AS

          グット 替こて先 1.5K型 RX-812AS/802AS

            グット 替こて先 0.6C型 RX-812AS/802AS

            グット 替こて先 0.6C型 RX-812AS/802AS

              グット 替こて先 3K型 RX-802ASPH用

              グット 替こて先 3K型 RX-802ASPH用

                グット 替こて先5BC型RX-852AS用

                グット 替こて先5BC型RX-852AS用

                  グット 替こて先 3BC型 RX-802ASPH用

                  グット 替こて先 3BC型 RX-802ASPH用

                    グット 替こて先5.4D型RX802/852AS用

                    グット 替こて先5.4D型RX802/852AS用

                      グット 替こて先 1C型 RX-802/822/852AS用

                      グット 替こて先 1C型 RX-802/822/852AS用

                        グット 替こて先2.4D型スリムRX-852AS用

                        グット 替こて先2.4D型スリムRX-852AS用

                          SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm D型

                          SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm D型

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所
                            通常価格 4,396円 4,125円 3,929円 4,125円 4,788円 3,750円 2,900円 3,400円 2,500円 2,500円 1,600円 3,400円 700円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目  
                            こて先形状 J型 B型 B型 D型 K型 BC/C型 K型 BC/C型 BC/C型 D型 BC/C型 D型 D型
                            シリーズ名 RX-81HRT RX-81HRT RX-81HRT RX-81HRT RX-81HRT RX-81HRT - RX-80HRT - - RX-80HRT RX-85HSRT -
                            適応こて RX-80GAS、RX-81GAS RX-80GAS、RX-81GAS RX-80GAS、RX-81GAS RX-80GAS、RX-81GAS RX-80GAS、RX-81GAS RX-80GAS、RX-81GAS RX-80GASPH RX-85GAS、RX-85GAS RX-80GASPH RX-80GASPH RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS RX-85GAS、RX-85GAS -
                            対応製品 RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-802ASPH RX-822AS、RX-852AS RX-802ASPH RX-802ASPH RX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS RX-822AS、RX-852AS -
                            適応出力(W) 36 36 36 36 36 36 80 150 80 80 80 150 -

                            グット 替こて先 SBJ型 RX-812AS/802ASのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました