(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル料金はかり(取引証明用)

デジタル料金はかり(取引証明用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
40,740円
税込価格
44,814円

【特長】・防水仕様の料金はかり・コンパクトで持ち運び自由自在・質量値を目標とし...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    297
  • 高さ(mm):
    110
  • 載皿寸法(mm):
    234×204
  • 幅(mm):
    242
  • 質量(g):
    2800
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 検定:
    国家検定品
  • センサー方式:
    電気抵抗線式ロードセル方式
  • 電源:
    単1形乾電池×2本(別売)、または専用ACアダプタ(オプション)

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15000
5
4979916832677
799-2262

1個

40,740( 44,814円 )

7日目

3000
1
4979916832653
799-2271

1個

40,740( 44,814円 )

7日目

6000
2
4979916832660
799-2289

1個

40,740( 44,814円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水仕様の料金はかり
・コンパクトで持ち運び自由自在
・質量値を目標とした計量ができるマルチターゲット
・金額を目標とした計量ができます(定額計量)
・消費税額を表示します
・よく使う単価、風袋量の登録・呼び出しができます
・長電池寿命(アルカリ電池使用時、連続稼働時間約800時間)
・バックライトを標準搭載しています
【用途】
・漬物・鮮魚・精肉・果樹園など幅広い分野で使用できる料金はかり
【材質】
・ABS樹脂

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル料金はかり(取引証明用)

デジタル料金はかり(取引証明用)

    高性能ポスタルスケール

    高性能ポスタルスケール

      イシダ デジタル防水台秤 IWB

      イシダ デジタル防水台秤 IWB

        本質安全防爆構造電子はかり AZ-Bシリーズ(ストレインゲージセンサ)

        本質安全防爆構造電子はかり AZ-Bシリーズ(ストレインゲージセンサ)

          デジタルクッキングスケール KW-001

          デジタルクッキングスケール KW-001

            デジタル防水台秤 IWG-6000S

            デジタル防水台秤 IWG-6000S

              本質安全防爆構造電子はかり AZ-B450K-SUS

              本質安全防爆構造電子はかり AZ-B450K-SUS

                デジタル台はかり

                デジタル台はかり

                  無線プリンタ/印字用紙

                  無線プリンタ/印字用紙

                    電子てんびん HL-WP HL-300WP

                    電子てんびん HL-WP HL-300WP

                      高精度電子台はかり(音叉式・IP65)

                      高精度電子台はかり(音叉式・IP65)

                        デジタル防水台秤 IWX-S

                        デジタル防水台秤 IWX-S

                          本質安全防爆構造電子天びんCZ-B

                          本質安全防爆構造電子天びんCZ-B

                            メーカー 大和製衡 寺岡精工 イシダ 新光電子 タニタ イシダ 新光電子 大和製衡 大和製衡 ケニス 新光電子 イシダ 新光電子
                            通常価格 40,740円 24,800円 121,019円 187,056円 5,000円 105,984円 487,500円 457,600円 830円 18,000円 720,000円 150,385円 296,616円
                            通常出荷日 7日目   1日目   5日目   5日目   8日目   5日目   19日目   19日目   4日目~   4日目   19日目   5日目   8日目  
                            奥行(mm) 297 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 110 - - - - - - 99 - - - - -
                            載皿寸法(mm) 234×204 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 242 - - - - - - 1200 - - - - -
                            質量(g) 2800 - - - - - - 108000.0 - - - - -

                            デジタル料金はかり(取引証明用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました