(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グット 替こて先 8C型 PX-401用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グット 替こて先 8C型 PX-401用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

【用途】・蓄熱効果の高いこて先。【商品仕様】・コテ先径(mm):φ10・コテ先...

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    BC/C型
  • シリーズ名:
    PX-40RT
  • 適応こて:
    PX-401
  • 適応出力(W):
    70
  • こて先端幅(mm):
    8
  • こて先長さ(mm):
    20

型番

PX-40RT-8C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PX-40RT-8C

10

1個

1,000( 1,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・蓄熱効果の高いこて先。
【商品仕様】
・コテ先径(mm):φ10
・コテ先名称:φ8mm
・パーツ名:こて先
・適合コテ:FX-401
・こて先幅(mm):φ8
・こて先全長(mm):71
・JANコード:4975205570961
・トラスココード:818-3705
・質量:30g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グット 替こて先 8C型 PX-401用の型番PX-40RT-8Cのページです。
型番PX-40RT-8Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グット 替こて先 8C型 PX-401用

グット 替こて先 8C型 PX-401用

    グット 替こて先2C型PX4用

    グット 替こて先2C型PX4用

      グット 替こて先2C型TQ-77/95用

      グット 替こて先2C型TQ-77/95用

        グット 替こて先3C型PX4用

        グット 替こて先3C型PX4用

          グット 替こて先 1BC型 RX-802/822/852AS用

          グット 替こて先 1BC型 RX-802/822/852AS用

            グット 替こて先 3BC型 RX-802/822/852AS用

            グット 替こて先 3BC型 RX-802/822/852AS用

              グット 替こて先 3C型窪み RX-802/822/852AS用

              グット 替こて先 3C型窪み RX-802/822/852AS用

                SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm D型

                SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm D型

                  グット 替こて先 3.2D型 RX-802ASPH用

                  グット 替こて先 3.2D型 RX-802ASPH用

                    グット 替こて先2C型RX802/852AS用

                    グット 替こて先2C型RX802/852AS用

                      グット 替こて先 1C型 RX-802ASPH用

                      グット 替こて先 1C型 RX-802ASPH用

                        グット 替こて先 3K型 RX-802/822/852AS用

                        グット 替こて先 3K型 RX-802/822/852AS用

                          グット 替こて先 1C型 RX-802/822/852AS用

                          グット 替こて先 1C型 RX-802/822/852AS用

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 1,000円 1,067円 739円 1,000円 1,600円 1,600円 2,000円 700円 2,500円 1,600円 2,500円 2,000円 1,600円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            こて先形状 BC/C型 BC/C型 BC/C型 BC/C型 BC/C型 BC/C型 BCM/CM型 D型 D型 BC/C型 BC/C型 K型 BC/C型
                            シリーズ名 PX-40RT PX-40RT TQ-77RT PX-40RT RX-80HRT RX-80HRT RX-80HRT - - RX-80HRT - RX-80HRT RX-80HRT
                            適応こて PX-401 PX-401 TQ-77、TQ-95 PX-401 RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS - RX-80GASPH RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS RX-80GASPH RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS
                            適応出力(W) 70 70 90 70 80 80 80 - 80 80 80 80 80
                            こて先端幅(mm) 8 2 2.1 3 1 3 3 - 3.2×0.5 2 1 3×1.2 1

                            グット 替こて先 8C型 PX-401用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました