(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OMF-340F-C
水用高性能フィルター“OMFフィルタ”スーパーフィルターカセットシリーズ オシタリ ミズヨウコウセイノウフィルター オ-エムエフフィ

水用高性能フィルター“OMFフィルタ”スーパーフィルターカセットシリーズ OMF-340F-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
26,408円 25,433円
税込単価
29,049円 27,976円

【特長】・独特なろ紙折りを用いた長寿命構造で高ろ過精度の放電加工機用フィルタで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイヤー放電加工機用フィルター
  • 外径(mm):
    340
  • 高さ(mm):
    300
  • 材質1:
    天板、外筒:樹脂、鉄
  • 材質2:
    ろ紙:化学繊維
  • 材質3:
    塗装:電着塗装
  • 内ろ紙:
  • 圧力(kg/[[CM2]]):
    内圧(0.22MPa)

(i)ご注意

  • 備え付けの圧力計が0.22MPaを示した時は新しいフィルタと交換してください。
  • 交換作業は機械を停止した後、必ず手袋をして行なってください。使用済のフィルタは水、スラッジなどで重くなっていますので、注意して取り外しを行なってください。
  • 備え付けの圧力計が0.22MPaを示した時は新しいフィルタと交換してください。 交換作業は機械を停止した後、必ず手袋をして行なってください。使用済のフィルタは水、スラッジなどで重くなっていますので、注意して取り外しを行なってください。

型番

OMF-340F-C 解除

Loading...

OMF-340F-C の仕様・寸法情報

型番
カプラ
適用メーカー
質量(g)
トラスココード
カプラ(材質)
ろ過精度
接合部(形状)
接合部(材質)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OMF-340F-C

なし
ファナック
7500.0
819-0020
-
細目
シャフト穴径46mm
ゴム
ファナック W(1、2、3、4)、ソディック A、AQ、AG、SL、AP

1個

26,408円

25,433

( 27,976円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独特なろ紙折りを用いた長寿命構造で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。
・ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。
【用途】
・金型加工に。

(i)ご注意

  • 備え付けの圧力計が0.22MPaを示した時は新しいフィルタと交換してください。
  • 交換作業は機械を停止した後、必ず手袋をして行なってください。使用済のフィルタは水、スラッジなどで重くなっていますので、注意して取り外しを行なってください。
  • 備え付けの圧力計が0.22MPaを示した時は新しいフィルタと交換してください。 交換作業は機械を停止した後、必ず手袋をして行なってください。使用済のフィルタは水、スラッジなどで重くなっていますので、注意して取り外しを行なってください。

カタログ

 

Loading...

OMF-340F-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水用高性能フィルター“OMFフィルタ”スーパーフィルターカセットシリーズの型番OMF-340F-Cのページです。
型番OMF-340F-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水用高性能フィルター“OMFフィルタ”スーパーフィルターカセットシリーズ

水用高性能フィルター“OMFフィルタ”スーパーフィルターカセットシリーズ

    忍足 水用高性能フィルター OMFフィルタ φ340×300 2個入 OMF-340FK-C

    忍足 水用高性能フィルター OMFフィルタ φ340×300 2個入 OMF-340FK-C

      水用高性能フィルター“OMFフィルタ”スーパーフィルターシリーズ

      水用高性能フィルター“OMFフィルタ”スーパーフィルターシリーズ

        忍足 水用高性能フィルター OMFフィルタ φ340×300 2個入OMF-340FK-125-FC

        忍足 水用高性能フィルター OMFフィルタ φ340×300 2個入OMF-340FK-125-FC

          忍足 水用高性能フィルター OMFフィルタ φ340×300 2個入 OMF-340FK-VL

          忍足 水用高性能フィルター OMFフィルタ φ340×300 2個入 OMF-340FK-VL

            ワイヤ放電加工機用フィルタ OMFスーパーフィルタシリーズ

            ワイヤ放電加工機用フィルタ OMFスーパーフィルタシリーズ

              水用高性能フィルター“OMFフィルタ”スーパーフィルターシリーズ長寿命タイプ

              水用高性能フィルター“OMFフィルタ”スーパーフィルターシリーズ長寿命タイプ

                回収サービス付ロングライフフィルター

                回収サービス付ロングライフフィルター

                  東海工業 水用高性能フィルター UT300シリーズ

                  東海工業 水用高性能フィルター UT300シリーズ

                    水用高性能フィルター

                    水用高性能フィルター

                      東海工業 水用フィルター TW-40シリーズ

                      東海工業 水用フィルター TW-40シリーズ

                        ロングライフフィルター 水用

                        ロングライフフィルター 水用

                          東海工業 水用高性能フィルター UT400/800シリーズ

                          東海工業 水用高性能フィルター UT400/800シリーズ

                            メーカー 忍足研究所 忍足研究所 忍足研究所 忍足研究所 忍足研究所 忍足研究所 忍足研究所 ミスミ 東海工業 東海工業 東海工業 ミスミ 東海工業
                            通常価格 26,408円 28,105円 32,201円 30,783円 36,596円 19,910円 33,275円 25,200円 21,428円 22,474円 24,357円 21,000円 22,174円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   4日目~   1日目~   5日目   3日目   1日目~  
                            商品タイプ ワイヤー放電加工機用フィルター - ワイヤー放電加工機用フィルター - - ワイヤー放電加工機用フィルター ワイヤー放電加工機用フィルター ワイヤー放電加工機用フィルター - - - ワイヤー放電加工機用フィルター -
                            外径(mm) 340 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 300 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 天板、外筒:樹脂、鉄 - 天板、外筒:樹脂、鉄 - - - 天板、外筒:樹脂、鉄 - - - - - -
                            材質2 ろ紙:化学繊維 - ろ紙:化学繊維 - - - ろ紙:化学繊維 - - - - - -

                            水用高性能フィルター“OMFフィルタ”スーパーフィルターカセットシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OMF-340F-125C
                            OMF-340FK-125C
                            OMF-340FK-125C-FC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カプラ 適用メーカー 質量(g) トラスココード カプラ(材質) ろ過精度 接合部(形状) 接合部(材質) 適合機種

                            29,404円

                            ( 32,344円 )
                            1個 -

                            4日目

                            なしファナック7500.0819-0021-細目シャフト穴径46mmゴムファナック α-(0B、1B、0C、1C、0iA、1iA)、AD-(0、1) ソディック A、AQ、AG、SL、AP

                            40,879円

                            ( 44,967円 )
                            1個 -

                            4日目

                            あり三菱電機7500.0819-0018ABS樹脂標準カップリングABS樹脂三菱電機 FA-(10、20、30)S・V・VSMV-(1200、2400)R・SNA-(1200、2400)P

                            31,486円

                            ( 34,635円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ありファナック9500.0819-0019真鍮細目カップリングABS樹脂ファナック α-(0iB、1iB、0iC、1iC、0iCp、0iD、1iD、0iE、C400iA、C600iA)

                            ワイヤーカット用フィルターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました