(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OMF-450FA
水用高性能フィルター“OMFフィルタ”スーパーフィルターシリーズ長寿命タイプ【1~2個入り】 オシタリ ミズヨウコウセイノウフィルター オ-エムエフフィ

水用高性能フィルター“OMFフィルタ”スーパーフィルターシリーズ長寿命タイプ OMF-450FA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
56,509円
税込単価
62,160円

【特長】・独特なろ紙折りを用いた長寿命構造で高ろ過精度の放電加工機用フィルタで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイヤー放電加工機用フィルター
  • 材質1:
    天板、外筒:樹脂、鉄
  • 材質2:
    ろ紙:化学繊維
  • 材質3:
    塗装:電着塗装
  • 内ろ紙:
  • 圧力(kg/[[CM2]]):
    内圧(0.25MPa)

(i)ご注意

  • 備え付けの圧力計が0.25MPaを示した時は新しいフィルタと交換してください。 交換作業は機械を停止した後、必ず手袋をして行なってください。使用済のフィルタは水、スラッジなどで重くなっていますので、注意して取り外しを行なってください。

型番

OMF-450FA 解除

Loading...

OMF-450FA の仕様・寸法情報

型番
カプラ
適用メーカー
外径(mm)
高さ(mm)
質量(g)
トラスココード
カプラ(材質)
ろ過精度
接合部(形状)
接合部(材質)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OMF-450FA

あり
ファナック
340
450
15500
819-0016
真鍮
細目
カップリング
真ちゅう
ファナック α-C400iA、C600iA

1個

56,509( 62,160円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独特なろ紙折りを用いた長寿命構造で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。
・ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。
【用途】
・金型加工に。

(i)ご注意

  • 備え付けの圧力計が0.25MPaを示した時は新しいフィルタと交換してください。 交換作業は機械を停止した後、必ず手袋をして行なってください。使用済のフィルタは水、スラッジなどで重くなっていますので、注意して取り外しを行なってください。

カタログ

 

OMF-450FAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水用高性能フィルター“OMFフィルタ”スーパーフィルターシリーズ長寿命タイプの型番OMF-450FAのページです。
型番OMF-450FAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水用高性能フィルター“OMFフィルタ”スーパーフィルターシリーズ長寿命タイプ

水用高性能フィルター“OMFフィルタ”スーパーフィルターシリーズ長寿命タイプ

    水用高性能フィルター“OMFフィルタ”スーパーフィルターシリーズ

    水用高性能フィルター“OMFフィルタ”スーパーフィルターシリーズ

      水用高性能フィルター“OMFフィルタ”スーパーフィルターカセットシリーズ

      水用高性能フィルター“OMFフィルタ”スーパーフィルターカセットシリーズ

        忍足 水用高性能フィルター OMFフィルタ φ340×300 2個入 OMF-340FK-VL

        忍足 水用高性能フィルター OMFフィルタ φ340×300 2個入 OMF-340FK-VL

          ワイヤ放電加工機用フィルタ OMFスーパーフィルタシリーズ

          ワイヤ放電加工機用フィルタ OMFスーパーフィルタシリーズ

            水用高性能フィルター

            水用高性能フィルター

              忍足 水用高性能フィルター OMFフィルタ φ340×300 2個入OMF-340FK-125-FC

              忍足 水用高性能フィルター OMFフィルタ φ340×300 2個入OMF-340FK-125-FC

                忍足 水用高性能フィルター OMFフィルタ φ340×300 2個入 OMF-340FK-C

                忍足 水用高性能フィルター OMFフィルタ φ340×300 2個入 OMF-340FK-C

                  東海工業 水用フィルター TW-40シリーズ

                  東海工業 水用フィルター TW-40シリーズ

                    ロングライフフィルター 水用

                    ロングライフフィルター 水用

                      東海工業 水用高性能フィルター UT400/800シリーズ

                      東海工業 水用高性能フィルター UT400/800シリーズ

                        回収サービス付ロングライフフィルター

                        回収サービス付ロングライフフィルター

                          マン・ウント・フンメル・EDMフィルター H15/H34シリーズ

                          マン・ウント・フンメル・EDMフィルター H15/H34シリーズ

                            メーカー 忍足研究所 忍足研究所 忍足研究所 忍足研究所 忍足研究所 東海工業 忍足研究所 忍足研究所 東海工業 ミスミ 東海工業 ミスミ マン・ウント・フンメル・ジャパン
                            通常価格 33,275円 32,201円 26,408円 36,596円 19,910円 22,474円 30,783円 28,105円 24,357円 21,000円 22,174円 25,200円 31,537円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   5日目   3日目   1日目~   3日目   3日目  
                            商品タイプ ワイヤー放電加工機用フィルター ワイヤー放電加工機用フィルター ワイヤー放電加工機用フィルター - ワイヤー放電加工機用フィルター - - - - ワイヤー放電加工機用フィルター - ワイヤー放電加工機用フィルター ワイヤー放電加工機用フィルター
                            材質1 天板、外筒:樹脂、鉄 天板、外筒:樹脂、鉄 天板、外筒:樹脂、鉄 - - - - - - - - - -
                            材質2 ろ紙:化学繊維 ろ紙:化学繊維 ろ紙:化学繊維 - - - - - - - - - -
                            材質3 塗装:電着塗装 塗装:電着塗装 塗装:電着塗装 - - - - - - - - - -
                            内ろ紙 - - - - - - - - - -

                            水用高性能フィルター“OMFフィルタ”スーパーフィルターシリーズ長寿命タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OMF-300G
                            OMF-340FK-X
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カプラ 適用メーカー 外径
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            質量(g) トラスココード カプラ(材質) ろ過精度 接合部(形状) 接合部(材質) 適合機種

                            35,242円

                            ( 38,766円 )
                            1個 -

                            1日目

                            なし三菱電機3003008500819-0011-標準シャフト穴径46mmゴム三菱電機、DWC-(70、90、90P、110、200)F・G・H・HA・UDWC-(90、110)C1・C2

                            33,275円

                            ( 36,603円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            1日目

                            ありファナック34030011000819-0015真鍮細目カップリング真ちゅうファナック α-(0iB、1iB、0iC、1iC、0iCp、0iD、1iD、0iE、C400iA、C600iA)

                            ワイヤーカット用フィルターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました