(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーコ ノンスパーキングバルブフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バーコ ノンスパーキングバルブフック

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,497円 13,121円
税込単価
15,947円 14,433円

【特長】・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。・国際規格DINとI...

詳細情報を確認する

型番

NS204-40 解除

Loading...

製品仕様

型番開口(mm)高さ(mm)軸径(mm)全長(mm)JANコードトラスココード質量材質
NS204-404050143007314150295715818-3002422gアルミニウム青銅
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NS204-40

1個

14,497円

13,121

( 14,433円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
・国際規格DINとISOに準じて製造されています。
・BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
・バルブの開閉に便利です。
【商品仕様】
・開口(mm):40
・高さ(mm):50
・軸径(mm):14
・全長(mm):300
・JANコード:7314150295715
・トラスココード:818-3002
・質量:422g
【材質/仕上】
・アルミニウム青銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バーコ ノンスパーキングバルブフックの型番NS204-40のページです。
型番NS204-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーコ ノンスパーキングバルブフック

バーコ ノンスパーキングバルブフック

    防爆ウェッジ

    防爆ウェッジ

      防爆センターポンチ

      防爆センターポンチ

        HAMACO 防爆 ドラム缶用レンチ全長300mm

        HAMACO 防爆 ドラム缶用レンチ全長300mm

          メーカー バーコ バーコ バーコ ハマコSS
          通常価格 14,497円 1,144円 3,878円 27,706円
          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   4日目  

          バーコ ノンスパーキングバルブフックのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました