(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーコ 防爆両口めがねレンチ 二面幅寸法14×17 全長165

バーコ 防爆両口めがねレンチ 二面幅寸法14×17 全長165

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,000円 6,703円
税込単価
7,700円 7,373円

【特長】・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です・国際規格DINとIS...

詳細情報を確認する

型番

NS010-1417 解除

Loading...

【商品仕様】
・二面幅寸法(mm):14×17
・全長(mm):165
・DIN837準拠品
・JANコード:7314150293674
・トラスココード:799-9747
・質量:95g
【材質/仕上】
・アルミニウム青銅
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NS010-1417

1個

7,000円

6,703

( 7,373円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です
・国際規格DINとISOに準じて製造されています
・BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バーコ 防爆両口めがねレンチ 二面幅寸法14×17 全長165の型番NS010-1417のページです。
型番NS010-1417に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーコ 防爆両口めがねレンチ 二面幅寸法14×17 全長165

バーコ 防爆両口めがねレンチ 二面幅寸法14×17 全長165

    防爆モンキーレンチ

    防爆モンキーレンチ

      メーカー バーコ バーコ
      通常価格 7,000円 20,881円
      通常出荷日 3日目   1日目  

      バーコ 防爆両口めがねレンチ 二面幅寸法14×17 全長165のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      レンチ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました