(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

不二 マジックパット スポンジ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

不二 マジックパット スポンジ付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,070円
税込単価
9,977円

【商品仕様】・適合本体:FA-20-1、2CX-1、2CX-30、2C-30・...

詳細情報を確認する

型番

MP-2-1S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP-2-1S

1個

9,070( 9,977円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合本体:FA-20-1、2CX-1、2CX-30、2C-30
・品名:スポンジ付マジックペーパー用パット
・ねじ寸法:W3/8-16
・ねじ寸法:W3/8-16
・スポンジ付
・JANコード:4589484328382
・トラスココード:798-4600
・質量:33g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不二 マジックパット スポンジ付の型番MP-2-1Sのページです。
型番MP-2-1Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

不二 マジックパット スポンジ付

不二 マジックパット スポンジ付

    不二 マジックパット

    不二 マジックパット

      SI 106パイ マジックパッド

      SI 106パイ マジックパッド

        不二 FA-2C-1用アタッチメント

        不二 FA-2C-1用アタッチメント

          SI 125パイ クッションパッド穴なし (5個入)

          SI 125パイ クッションパッド穴なし (5個入)

            メーカー 不二空機 不二空機 信濃機販 不二空機 信濃機販
            通常価格 9,070円 9,860円 3,522円 1,823円 5,700円
            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目   1日目  
            種類 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品

            不二 マジックパット スポンジ付のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました