(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

不二 マジックパット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

不二 マジックパット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,860円
税込単価
10,846円

【商品仕様】・適合本体:FA-20-1、2CX-1、2CX-30、2C-30・...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP-2-1

1個

9,860( 10,846円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合本体:FA-20-1、2CX-1、2CX-30、2C-30
・品名:スポンジ付マジックペーパー用パット
・ねじ寸法:W3/8-16
・ねじ寸法:W3/8-16
・JANコード:4589484328375
・トラスココード:798-4596
・質量:31g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不二 マジックパットの型番MP-2-1のページです。
型番MP-2-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

不二 マジックパット

不二 マジックパット

    不二 マジックパット スポンジ付

    不二 マジックパット スポンジ付

      SI 106パイ マジックパッド

      SI 106パイ マジックパッド

        不二 FA-2C-1用アタッチメント

        不二 FA-2C-1用アタッチメント

          SI 125パイ クッションパッド穴なし (5個入)

          SI 125パイ クッションパッド穴なし (5個入)

            SI 75×110mmマジックパッド 穴なし

            SI 75×110mmマジックパッド 穴なし

              SI 125φマジックパッド 穴なし リベットタイプ

              SI 125φマジックパッド 穴なし リベットタイプ

                メーカー 不二空機 不二空機 信濃機販 不二空機 信濃機販 信濃機販 信濃機販
                通常価格 9,860円 9,070円 3,522円 1,823円 5,700円 4,100円 4,485円
                通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                種類 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品

                不二 マジックパットのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました