(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“ナイロンミニホイール”(軸径3mm) アーバー(シャフト)

“ナイロンミニホイール”(軸径3mm) アーバー(シャフト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,720円
税込単価
1,892円

【特長】・ナイロンミニホイールNM25シリーズ用の軸径3mmアーバー(シャフト...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    研磨
  • 種類:
    ホイール
  • 材質:
    ナイロン系
  • 軸径(mm):
    3
  • トラスココード:
    798-4634
  • JANコード:
    4989999462609
  • 質量(g):
    2.800
  • 材質1:
    SUM24L
  • 軸長(mm):
    42
  • 全長(mm):
    47
  • 砥材:
    アランダム

型番

NM25J-1P 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

用途研磨種類ホイール
材質ナイロン系軸径(mm)3
トラスココード798-4634JANコード4989999462609
質量(g)2.800材質1SUM24L
軸長(mm)42全長(mm)47
砥材アランダムRoHS ?10
型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NM25J-1P

10

1個

1,720( 1,892円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンミニホイールNM25シリーズ用の軸径3mmアーバー(シャフト)です。
【用途】
・アーバー(シャフト)の交換パーツとして。
【材質】
・SUM24L

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“ナイロンミニホイール”(軸径3mm) アーバー(シャフト)の型番NM25J-1Pのページです。
型番NM25J-1Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“ナイロンミニホイール”(軸径3mm) アーバー(シャフト)

“ナイロンミニホイール”(軸径3mm) アーバー(シャフト)

    ホイール型フェルトバフ 軸径φ1.3

    ホイール型フェルトバフ 軸径φ1.3

      ホイール型フェルトバフ 軸径φ3.0

      ホイール型フェルトバフ 軸径φ3.0

        フェルトバフ

        フェルトバフ

          MURAKO 軸付ミニフラップホイール 外径15幅20軸径3 120#

          MURAKO 軸付ミニフラップホイール 外径15幅20軸径3 120#

            小径バフ アソートキット

            小径バフ アソートキット

              MURAKO フェルトミニホイール 外径6幅12軸径3 砲弾型

              MURAKO フェルトミニホイール 外径6幅12軸径3 砲弾型

                メーカー トラスコ中山 ナカニシ ナカニシ ミスミ ムラコ 柳瀬 ムラコ
                通常価格 1,720円 1,500円 2,600円 2,730円 700円 8,140円 630円
                通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   4日目   6日目  
                用途 研磨 磨き 磨き 磨き 研磨 磨き 磨き
                種類 ホイール バフ - バフ フラップホイール バフ バフ
                材質 ナイロン系 フェルト フェルト フェルト - - フェルト
                軸径(mm) 3 1.3 - - 3 - 3
                トラスココード 798-4634 - - - - - -

                “ナイロンミニホイール”(軸径3mm) アーバー(シャフト)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト