(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュアル微調整機構付NFスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デュアル微調整機構付NFスタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,157円
税込単価
26,573円

【特長】・微調整ねじがマグネットすぐ上とアーム先端に付いているので任意の二方向...

詳細情報を確認する

  • 吸着力(N):
    320
  • 測定器取付穴:
    6mm・8mm・3/8
  • トラスココード:
    818-7083
  • アーム取付ねじ:
    M5×0.8
  • アーム長さ(mm):
    56×51
  • JANコード:
    7290005394362
  • 質量(g):
    550.0

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF6160

1個

24,157( 26,573円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微調整ねじがマグネットすぐ上とアーム先端に付いているので任意の二方向にそれぞれ微調整できます
【用途】
・テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアル微調整機構付NFスタンドの型番NF6160のページです。
型番NF6160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュアル微調整機構付NFスタンド

デュアル微調整機構付NFスタンド

    “デュアル微調整機構付MGスタンド”

    “デュアル微調整機構付MGスタンド”

      マグネットベース 微動付

      マグネットベース 微動付

        アーム先端微動送り機構

        アーム先端微動送り機構

          マグネットスタンド(先端新機構微調整機能付)

          マグネットスタンド(先端新機構微調整機能付)

            全方位手元微調整機構付永久磁石付ノガフレックス

            全方位手元微調整機構付永久磁石付ノガフレックス

              テストインディケーターホルダー EA725T-65

              テストインディケーターホルダー EA725T-65

                マグネットベースインディケータホルダー EA725T-33

                マグネットベースインディケータホルダー EA725T-33

                  テストインディケーターホルダー EA725T-63

                  テストインディケーターホルダー EA725T-63

                    マグネットベース MB-B

                    マグネットベース MB-B

                      マグネットベース フレキシブルタイプ 小型

                      マグネットベース フレキシブルタイプ 小型

                        マグネットベース(ロック)

                        マグネットベース(ロック)

                          マグネットベースゲージホルダー EA725T-166

                          マグネットベースゲージホルダー EA725T-166

                            メーカー ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ 新潟精機(SK) ノガ・ウォーターズ ミスミ ノガ・ウォーターズ エスコ エスコ エスコ テクロック 新潟精機(SK) ミスミ エスコ
                            通常価格 24,157円 38,163円 3,841円 7,900円 4,250円 24,754円 28,400円 24,000円 32,625円 6,268円 5,508円 5,885円 5,210円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            吸着力(N) 320 800 800 - 784 280(永磁) 800 314 320 800 800 約1000 98(10kgf)
                            測定器取付穴 6mm・8mm・3/8 6mm・8mm・3/8 φ6、φ8 - φ6、φ8 φ8 (6×8㎜アダプター付) Φ6、Φ8、3/8 Φ8(Φ6アダプター付) Φ6、Φ8、3/8 - φ6、φ8 φ6、φ8 Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm
                            トラスココード 818-7083 824-6024 - - - 837-9818 - - - - - - -
                            アーム取付ねじ M5×0.8 M8×1.25 - - - - - - - - - - -
                            アーム長さ(mm) 56×51 133×113 - - - - - - - - - - -

                            デュアル微調整機構付NFスタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました