(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MI1206RM
ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,丸溝、エッジ部などの局面加工に使用 TRUSCO ゴムジクツキトイシ キュウガタ ファイ6

ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,丸溝、エッジ部などの局面加工に使用 MI1206RM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,612円
税込単価
3,973円

【特長】・従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石を球型に成型しました・ドレス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最高使用回転数以下で使用してください。

型番

MI1206RM 解除

Loading...

MI1206RM の仕様・寸法情報

型番
砥石径(mm)
砥石長(mm)
JANコード
トラスココード
軸長(mm)
幅(mm)
質量(g)
最高使用回転数(rpm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MI1206RM

6
6
4989999469455
818-5125
30
6
29.000
10

1個

3,612( 3,973円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石を球型に成型しました
・ドレス加工不要でそのまま使用できます
・角がないので平面に削り込みを作りません
【用途】
・丸溝、エッジ部などの局面加工に

(i)ご注意

  • 最高使用回転数以下で使用してください。

商品情報

図面

MI1204RM/MI1206RM/MI1208RM/MI1210RM

ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型  図面

Loading...

MI1206RMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,丸溝、エッジ部などの局面加工に使用の型番MI1206RMのページです。
型番MI1206RMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,丸溝、エッジ部などの局面加工に使用

ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,丸溝、エッジ部などの局面加工に使用

    ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,ドレス加工不要でそのまま使用

    ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,ドレス加工不要でそのまま使用

      ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,用途:丸溝、エッジ部などの局面加工

      ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,用途:丸溝、エッジ部などの局面加工

        ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に使用

        ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に使用

          ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,用途:入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業

          ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,用途:入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業

            ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,ドレス加工不要でそのまま使用可能

            ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,ドレス加工不要でそのまま使用可能

              研削・研磨用ゴム砥石 ホイール GF227

              研削・研磨用ゴム砥石 ホイール GF227

                軸付砥石 GC砥粒 円筒タイプ

                軸付砥石 GC砥粒 円筒タイプ

                  研削・研磨用ゴム砥石 ホイール

                  研削・研磨用ゴム砥石 ホイール

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 柳瀬 ミスミ 柳瀬
                    通常価格 3,612円 3,612円 3,325円 2,341円 2,848円 2,878円 2,294円 6,600円 613円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 30日目  
                    形状 ボール ボール ボール 砲弾 砲弾 砲弾 - - 円盤
                    種類 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石 ゴム砥石
                    粒度(#) 120 220 80 120 220 80 - 120 -
                    軸径(mm) 3 3 3 3 3 3 - 3 1.8

                    ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,丸溝、エッジ部などの局面加工に使用のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    MI1204RM
                    MI1208RM
                    MI1210RM
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?砥石径
                    (mm)
                    砥石長
                    (mm)
                    JANコード トラスココード 軸長(mm) 幅(mm) 質量(g) 最高使用回転数(rpm)

                    3,991円

                    ( 4,390円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10444989999469448818-5124--27.000-

                    4,870円

                    ( 5,357円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10884989999469462818-5126--32.000-

                    4,091円

                    ( 4,500円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    1010104989999469479818-5127--39.000-

                    軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました