(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MI1208HM
ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に使用 TRUSCO ゴムジクツキトイシ ホウダンガタ ファ

ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に使用 MI1208HM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,176円
税込単価
3,494円

【特長】・従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石部を砲弾型に成型しました・ド...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最高使用回転数以下で使用してください。

型番

MI1208HM 解除

Loading...

MI1208HM の仕様・寸法情報

型番
砥石径(mm)
砥石長(mm)
JANコード
トラスココード
軸長(mm)
幅(mm)
質量(g)
最高使用回転数(rpm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MI1208HM

8
20
4989999469585
818-5138
-
-
-
-
10

1個

3,176( 3,494円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石部を砲弾型に成型しました
・ドレス加工不要でそのまま使用できます
【用途】
・入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に

(i)ご注意

  • 最高使用回転数以下で使用してください。

商品情報

図面

MI1204HM/MI1206HM/MI1208HM/MI1210HM

ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型  図面

MI1208HMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に使用の型番MI1208HMのページです。
型番MI1208HMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に使用

ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に使用

    ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,ドレス加工不要でそのまま使用可能

    ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,ドレス加工不要でそのまま使用可能

      ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,用途:入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業

      ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,用途:入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業

        超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立

        超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立

          ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,丸溝、エッジ部などの局面加工に使用

          ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,丸溝、エッジ部などの局面加工に使用

            超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)長時間の作業にも対応可能

            超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)長時間の作業にも対応可能

              ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,用途:丸溝、エッジ部などの局面加工

              ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,用途:丸溝、エッジ部などの局面加工

                超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に使用

                超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に使用

                  WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)

                  WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)

                    A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)

                    A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)

                      軸付砥石 WA(赤)

                      軸付砥石 WA(赤)

                        WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)

                        WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)

                          ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,ドレス加工不要でそのまま使用

                          ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,ドレス加工不要でそのまま使用

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エフエスケー トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,341円 2,878円 2,848円 4,251円 3,612円 4,251円 3,325円 3,327円 1,715円 1,606円 151円 2,315円 3,612円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   8日目   1日目   1日目~  
                            形状 砲弾 砲弾 砲弾 円筒 ボール 円筒 ボール 円筒 - - - - ボール
                            種類 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石 砥石 砥石 砥石 ゴム砥石
                            粒度(#) 120 80 220 220 120 120 80 80 60 - 60 - 220
                            軸径(mm) 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 3 3

                            ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に使用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MI1204HM
                            MI1206HM
                            MI1210HM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?砥石径
                            (mm)
                            砥石長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 軸長(mm) 幅(mm) 質量(g) 最高使用回転数(rpm)

                            2,848円

                            ( 3,133円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104134989999469561818-5136----

                            2,341円

                            ( 2,575円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            106174989999469578818-5137301735.000*

                            3,408円

                            ( 3,749円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1010204989999469592818-5139----

                            軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました