(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“デュアル微調整機構付MGスタンド”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“デュアル微調整機構付MGスタンド”

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,163円 32,896円
税込単価
41,979円 36,186円

【特長】・微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方...

詳細情報を確認する

  • 吸着力(N):
    800
  • 測定器取付穴:
    6mm・8mm・3/8
  • トラスココード:
    824-6024
  • アーム取付ねじ:
    M8×1.25
  • アーム長さ(mm):
    133×113
  • JANコード:
    7290005394607
  • 質量(g):
    1970.0

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MG6161

1個

38,163円

32,896

( 36,186円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。
【用途】
・テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダー。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“デュアル微調整機構付MGスタンド”の型番MG6161のページです。
型番MG6161に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“デュアル微調整機構付MGスタンド”

“デュアル微調整機構付MGスタンド”

    マグネットベース<フレキシブルタイプ>

    マグネットベース<フレキシブルタイプ>

      ダイヤルゲージ&ホルダーセット

      ダイヤルゲージ&ホルダーセット

        ノガ・デュアル微調整式DGホルダー DG6160

        ノガ・デュアル微調整式DGホルダー DG6160

          ポパイスタンド微調整機構なし

          ポパイスタンド微調整機構なし

            テクロック マグネットベース MB-1050

            テクロック マグネットベース MB-1050

              フレキシブルマグネットベース

              フレキシブルマグネットベース

                マグネットベース 小型ロック機能付

                マグネットベース 小型ロック機能付

                  PHミニホルダー PH5000

                  PHミニホルダー PH5000

                    ノガ標準クランプホルダー

                    ノガ標準クランプホルダー

                      ノガ重量級クランプホルダー

                      ノガ重量級クランプホルダー

                        マグネットベース L-505

                        マグネットベース L-505

                          全方位手元微調整機構付永久磁石付ノガフレックス

                          全方位手元微調整機構付永久磁石付ノガフレックス

                            メーカー ノガ・ウォーターズ テクノプラン ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ テクロック ミスミ トラスコ中山 ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ホーザン ノガ・ウォーターズ
                            通常価格 38,163円 3,549円 25,460円 25,314円 7,318円 21,300円 4,378円 8,466円 8,160円 20,183円 28,622円 10,700円 24,754円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            吸着力(N) 800 - - 784 320 800 784 250 147 800 - 800 280(永磁)
                            測定器取付穴 6mm・8mm・3/8 - - 6mm、8mm、3/8"穴、アリ溝付 φ6、φ8、φ3/8インチ - φ6、φ8 φ6、φ8 6mm、8mm、3/8"穴、アリ溝、耳付 - - - φ8 (6×8㎜アダプター付)
                            トラスココード 824-6024 - - 484-1174 837-9829 - - - 484-1395 - - - 837-9818
                            アーム取付ねじ M8×1.25 - - - - - - - - - - - -
                            アーム長さ(mm) 133×113 - - - - - - - - - - - -

                            “デュアル微調整機構付MGスタンド”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました