(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)長時間の作業にも対応可能

超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)長時間の作業にも対応可能

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,251円 ~ 5,108円
税込価格
4,676円 ~ 5,619円

【特長】・圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立したゴム砥石です・...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    円筒
  • 種類:
    ゴム砥石
  • 粒度(#):
    120
  • 軸径(mm):
    3
  • 最高使用回転数(rpm):
    30000

(i)ご注意

  • 最高使用回転数以下で使用してください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
砥石径(mm)
砥石長(mm)
JANコード
トラスココード
軸長(mm)
幅(mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
13
4989999471632
818-9612
30
13
29.000
10

1個

4,251( 4,676円 )

1日目

6
15
4989999471649
818-9613
-
-
35.000
10

1個

4,251( 4,676円 )

1日目

8
20
4989999471656
818-9614
-
-
52.000
10

1個

4,688( 5,157円 )

1日目

10
20
4989999471663
818-9615
-
-
63.000
10

1個

5,108( 5,619円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立したゴム砥石です
・ゴムバインダーの摩耗が少なく、発熱しにくいので、長時間の作業にも対応します
【用途】
・ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に

(i)ご注意

  • 最高使用回転数以下で使用してください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)長時間の作業にも対応可能

超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)長時間の作業にも対応可能

    超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立

    超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立

      超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に使用

      超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に使用

        アルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm)

        アルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm)

          ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,ドレス加工不要でそのまま使用可能

          ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,ドレス加工不要でそのまま使用可能

            ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に使用

            ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に使用

              軸付砥石 STソフトシリーズ ST(ピンク) 高速回転用 ビトリファイド

              軸付砥石 STソフトシリーズ ST(ピンク) 高速回転用 ビトリファイド

                軸付砥石 MPシリーズ PA(ピンク) ビトリファイド

                軸付砥石 MPシリーズ PA(ピンク) ビトリファイド

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エフエスケー エフエスケー
                  通常価格 4,251円 4,251円 3,327円 2,480円 2,878円 2,341円 2,542円 198円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                  形状 円筒 円筒 円筒 円筒 砲弾 砲弾 円筒 円筒
                  種類 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石 砥石
                  粒度(#) 120 220 80 320 80 120 - -
                  軸径(mm) 3 3 3 3 3 3 3 3
                  最高使用回転数(rpm) 30000 30000 30000 30000 - - - -

                  超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)長時間の作業にも対応可能のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました