(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LCH806C
超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に使用 TRUSCO TRUSCOステンレスチタンヤキイレコウヨウチ

超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に使用 LCH806C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,928円
税込単価
4,321円

【特長】・圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立したゴム砥石です・...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    円筒
  • 種類:
    ゴム砥石
  • 粒度(#):
    80
  • 軸径(mm):
    3
  • 最高使用回転数(rpm):
    30000

(i)ご注意

  • 最高使用回転数以下で使用してください。

型番

LCH806C 解除

Loading...

LCH806C の仕様・寸法情報

型番
砥石径(mm)
砥石長(mm)
JANコード
トラスココード
軸長(mm)
幅(mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LCH806C

6
15
4989999471601
818-9609
-
-
35.000
10

1個

3,928( 4,321円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立したゴム砥石です
・ゴムバインダーの摩耗が少なく、発熱しにくいので、長時間の作業にも対応します
【用途】
・ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に

(i)ご注意

  • 最高使用回転数以下で使用してください。

カタログ

 

Loading...

LCH806Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に使用の型番LCH806Cのページです。
型番LCH806Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に使用

超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に使用

    超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立

    超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立

      超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)長時間の作業にも対応可能

      超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)長時間の作業にも対応可能

        ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,ドレス加工不要でそのまま使用可能

        ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,ドレス加工不要でそのまま使用可能

          アルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm)

          アルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm)

            ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に使用

            ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に使用

              ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,用途:丸溝、エッジ部などの局面加工

              ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,用途:丸溝、エッジ部などの局面加工

                ゴム軸付砥石(軸径3mm)

                ゴム軸付砥石(軸径3mm)

                  ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,丸溝、エッジ部などの局面加工に使用

                  ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,丸溝、エッジ部などの局面加工に使用

                    高切削ゴム軸付砥石(軸径3mm) 弾力性と高い切削性

                    高切削ゴム軸付砥石(軸径3mm) 弾力性と高い切削性

                      軸付砥石 STソフトシリーズ ST(ピンク) 高速回転用 ビトリファイド

                      軸付砥石 STソフトシリーズ ST(ピンク) 高速回転用 ビトリファイド

                        高切削ゴム軸付砥石(軸径3mm) 最高使用回転数(rpm):30000

                        高切削ゴム軸付砥石(軸径3mm) 最高使用回転数(rpm):30000

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エフエスケー トラスコ中山
                          通常価格 3,327円 4,251円 4,251円 2,878円 2,480円 2,341円 3,325円 2,021円 3,612円 2,322円 2,542円 2,165円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                          形状 円筒 円筒 円筒 砲弾 円筒 砲弾 ボール 円筒 ボール 円筒 円筒 円筒
                          種類 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石 ゴム砥石
                          粒度(#) 80 220 120 80 320 120 80 - 120 220 - 80
                          軸径(mm) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
                          最高使用回転数(rpm) 30000 30000 30000 - 30000 - - 30000 - 30000 - 30000

                          超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に使用のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          LCH804C
                          LCH808C
                          LCH810C
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?砥石径
                          (mm)
                          砥石長
                          (mm)
                          JANコード トラスココード 軸長(mm) 幅(mm) 質量(g)

                          3,327円

                          ( 3,660円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          104134989999471595818-9608301329.000

                          4,688円

                          ( 5,157円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          108204989999471618818-9610--52.000

                          5,151円

                          ( 5,666円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          1010204989999471625818-9611--63.000

                          軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました