(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KSP2R0.05-L6
ハイス小径バイト コウシュウハ ハイスショウケイバイト

ハイス小径バイト KSP2R0.05-L6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,270円
税込単価
17,897円

【特長】・粉末ハイスを使用し、高靱性、高硬度を両立させた小径用バイトです【用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KSP2R0.05-L6 解除

Loading...

KSP2R0.05-L6 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

KSP4R0.1-L10【特長】
・粉末ハイスを使用し、高靱性、高硬度を両立させた小径用バイトです。
【用途】
・樹脂・プラスチック・アルミ・非鉄合金・SUSなどの内径切削加工。
・加工径φ4mm用
【商品仕様】
・シャンク径(mm):4
・全長(mm):50
・首下長(mm):10
・ノーズR(mm):0.1
・最小穴径(mm):4
・トラスココード:818-3710
・質量:7g
【材質/仕上】
・粉末ハイス(KPH)
KSP4R0.1-L20【特長】
・粉末ハイスを使用し、高靱性、高硬度を両立させた小径用バイトです。
【用途】
・樹脂・プラスチック・アルミ・非鉄合金・SUSなどの内径切削加工。
・加工径φ4mm用
【商品仕様】
・シャンク径(mm):4
・全長(mm):50
・首下長(mm):20
・ノーズR(mm):0.1
・最小穴径(mm):4
・トラスココード:818-3711
・質量:7g
【材質/仕上】
・粉末ハイス(KPH)
KSP3R0.05-L15【特長】
・粉末ハイスを使用し、高靱性、高硬度を両立させた小径用バイトです。
【用途】
・樹脂・プラスチック・アルミ・非鉄合金・SUSなどの内径切削加工。
・加工径φ3mm用
【商品仕様】
・シャンク径(mm):3
・全長(mm):50
・首下長(mm):15
・ノーズR(mm):0.05
・最小穴径(mm):3
・トラスココード:818-3708
・質量:7g
【材質/仕上】
・粉末ハイス(KPH)
KSP4R0.2-L20【特長】
・粉末ハイスを使用し、高靱性、高硬度を両立させた小径用バイトです。
【用途】
・樹脂・プラスチック・アルミ・非鉄合金・SUSなどの内径切削加工。
・加工径φ4mm用
【商品仕様】
・シャンク径(mm):4
・全長(mm):50
・首下長(mm):20
・ノーズR(mm):0.2
・最小穴径(mm):4
・トラスココード:818-3713
・質量:7g
【材質/仕上】
・粉末ハイス(KPH)
KSP4R0.2-L10【特長】
・粉末ハイスを使用し、高靱性、高硬度を両立させた小径用バイトです。
【用途】
・樹脂・プラスチック・アルミ・非鉄合金・SUSなどの内径切削加工。
・加工径φ4mm用
【商品仕様】
・シャンク径(mm):4
・全長(mm):50
・首下長(mm):10
・ノーズR(mm):0.2
・最小穴径(mm):4
・トラスココード:818-3712
・質量:7g
【材質/仕上】
・粉末ハイス(KPH)
KSP3R0.05-L7.5【特長】
・粉末ハイスを使用し、高靱性、高硬度を両立させた小径用バイトです。
【用途】
・樹脂・プラスチック・アルミ・非鉄合金・SUSなどの内径切削加工。
・加工径φ3mm用
【商品仕様】
・シャンク径(mm):3
・全長(mm):50
・首下長(mm):7.5
・ノーズR(mm):0.05
・最小穴径(mm):3
・トラスココード:818-3709
・質量:7g
【材質/仕上】
・粉末ハイス(KPH)
KSP2R0.05-L6【特長】
・粉末ハイスを使用し、高靱性、高硬度を両立させた小径用バイトです。
【用途】
・樹脂・プラスチック・アルミ・非鉄合金・SUSなどの内径切削加工。
・加工径φ2mm用
【商品仕様】
・シャンク径(mm):3
・全長(mm):30
・首下長(mm):6
・ノーズR(mm):0.05
・最小穴径(mm):2
・トラスココード:818-3707
・質量:7g
【材質/仕上】
・粉末ハイス(KPH)
KSP1R0.05-L4【特長】
・粉末ハイスを使用し、高靱性、高硬度を両立させた小径用バイトです。
【用途】
・樹脂・プラスチック・アルミ・非鉄合金・SUSなどの内径切削加工。
・加工径φ1mm用
【商品仕様】
・シャンク径(mm):3
・全長(mm):30
・首下長(mm):4
・ノーズR(mm):0.05
・最小穴径(mm):1
・トラスココード:818-3706
・質量:7g
【材質/仕上】
・粉末ハイス(KPH)

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSP2R0.05-L6

・粉末ハイスを使用し、高靱性、高硬度を両立させた小径用バイトです。・樹脂・プラスチック・アルミ・非鉄合金・SUSなどの内径切削加工。・加工径φ2mm用・シャンク径(mm):3・全長(mm):30
・首下長(mm):6・ノーズR(mm):0.05・最小穴径(mm):2・トラスココード:818-3707・質量:7g【材質/仕上】・粉末ハイス(KPH)
10

1個

16,270( 17,897円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉末ハイスを使用し、高靱性、高硬度を両立させた小径用バイトです
【用途】
・樹脂・プラスチック・アルミ・非鉄合金・SUSなどの内径切削加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

KSP2R0.05-L6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイス小径バイトの型番KSP2R0.05-L6のページです。
型番KSP2R0.05-L6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイス小径バイト

ハイス小径バイト

    丸バイト

    丸バイト

      メーカー カムス(旧高周波精密) カムス(旧高周波精密)
      通常価格 15,301円 3,359円
      通常出荷日 8日目   8日目  

      ハイス小径バイトのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      KSP1R0.05-L4
      KSP3R0.05-L15
      KSP3R0.05-L7.5
      KSP4R0.1-L10
      KSP4R0.1-L20
      KSP4R0.2-L10
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?仕様1 仕様2

      16,913円

      ( 18,604円 )
      1個 -

      8日目

      10・粉末ハイスを使用し、高靱性、高硬度を両立させた小径用バイトです。・樹脂・プラスチック・アルミ・非鉄合金・SUSなどの内径切削加工。・加工径φ1mm用・シャンク径(mm):3・全長(mm):30・首下長(mm):4・ノーズR(mm):0.05・最小穴径(mm):1・トラスココード:818-3706・質量:7g【材質/仕上】・粉末ハイス(KPH)

      15,301円

      ( 16,831円 )
      1個 -

      8日目

      10・粉末ハイスを使用し、高靱性、高硬度を両立させた小径用バイトです。・樹脂・プラスチック・アルミ・非鉄合金・SUSなどの内径切削加工。・加工径φ3mm用・シャンク径(mm):3・全長(mm):50・首下長(mm):15・ノーズR(mm):0.05・最小穴径(mm):3・トラスココード:818-3708・質量:7g【材質/仕上】・粉末ハイス(KPH)

      15,301円

      ( 16,831円 )
      1個 -

      8日目

      10・粉末ハイスを使用し、高靱性、高硬度を両立させた小径用バイトです。・樹脂・プラスチック・アルミ・非鉄合金・SUSなどの内径切削加工。・加工径φ3mm用・シャンク径(mm):3・全長(mm):50・首下長(mm):7.5・ノーズR(mm):0.05・最小穴径(mm):3・トラスココード:818-3709・質量:7g【材質/仕上】・粉末ハイス(KPH)

      15,301円

      ( 16,831円 )
      1個 -

      8日目

      10・粉末ハイスを使用し、高靱性、高硬度を両立させた小径用バイトです。・樹脂・プラスチック・アルミ・非鉄合金・SUSなどの内径切削加工。・加工径φ4mm用・シャンク径(mm):4・全長(mm):50・首下長(mm):10・ノーズR(mm):0.1・最小穴径(mm):4・トラスココード:818-3710・質量:7g【材質/仕上】・粉末ハイス(KPH)

      15,301円

      ( 16,831円 )
      1個 -

      8日目

      10・粉末ハイスを使用し、高靱性、高硬度を両立させた小径用バイトです。・樹脂・プラスチック・アルミ・非鉄合金・SUSなどの内径切削加工。・加工径φ4mm用・シャンク径(mm):4・全長(mm):50・首下長(mm):20・ノーズR(mm):0.1・最小穴径(mm):4・トラスココード:818-3711・質量:7g【材質/仕上】・粉末ハイス(KPH)

      15,301円

      ( 16,831円 )
      1個 -

      8日目

      10・粉末ハイスを使用し、高靱性、高硬度を両立させた小径用バイトです。・樹脂・プラスチック・アルミ・非鉄合金・SUSなどの内径切削加工。・加工径φ4mm用・シャンク径(mm):4・全長(mm):50・首下長(mm):10・ノーズR(mm):0.2・最小穴径(mm):4・トラスココード:818-3712・質量:7g【材質/仕上】・粉末ハイス(KPH)

      ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました