(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NOGA ピッコロ6500N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NOGA ピッコロ6500N

通常単価(税別)
80,199円
税込単価
88,219円

【特長】・高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KM07-020 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM07-020

1個

80,199( 88,219円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
【商品仕様】
・クランプ力(N):6500
・幅(mm):32
・奥行(mm):73
・高さ(mm):62.5
・アーム長さ(mm):54
・アーム高さ(mm):-15~58
・クランプ力6500N
・JANコード:4534644082840
・トラスココード:818-8456
・質量:1.2kg
【材質/仕上】
・本体:アルミニウム青銅
・アーム:鉄鋼
【セット内容/付属品】
・アルミ製回転シュー1個、ボールポイント六角レンチ(8mm)、M8×30標準締付ねじ1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NOGA ピッコロ6500Nの型番KM07-020のページです。
型番KM07-020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NOGA ピッコロ6500N

NOGA ピッコロ6500N

    スペーサーエレメント ZA

    スペーサーエレメント ZA

      トウアジャストクランプTCH型

      トウアジャストクランプTCH型

        ベースユニット7110FA

        ベースユニット7110FA

          スペーサーエレメント7110FT

          スペーサーエレメント7110FT

            トウアジャストクランプTCL型

            トウアジャストクランプTCL型

              スペーサーエレメント7110FB

              スペーサーエレメント7110FB

                調整ストッパ-

                調整ストッパ-

                  ベースユニット7110F

                  ベースユニット7110F

                    ミニローハイトクランプ

                    ミニローハイトクランプ

                      サイドジャッキA型

                      サイドジャッキA型

                        サイドジャッキB型

                        サイドジャッキB型

                          バキュームチャック用 ストッパーブロック

                          バキュームチャック用 ストッパーブロック

                            メーカー ノガ・ウォーターズ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 80,199円 68,927円 29,443円 97,840円 32,649円 29,443円 23,671円 30,432円 52,603円 18,773円 4,550円 5,669円 6,446円
                            通常出荷日 1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 - クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 - -
                            クランプユニット/オプション ユニット オプション ユニット オプション オプション ユニット オプション - オプション ユニット オプション - -
                            クランプ方法 上面ネジ固定式 - 側面ネジ固定式 - - 側面ネジ固定式 - - - 上面ネジ固定式 - - -
                            本体材質 樹脂・その他 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - -
                            材質詳細 本体:アルミニウム青銅、アーム:鋼鉄 - - - - - - - - - - - -

                            NOGA ピッコロ6500Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました