(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンクランピング装置セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KM06-043
チェーンクランピング装置セット ノガ チェーンクランピングソウチセット

通常単価(税別)
158,239円
税込単価
174,063円

【特長】・チェーンクランピングでは、一律のクランプ力をワーク全体に与えることに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チェーンレンチ
  • クランプ力(N):
    16000
  • 幅(mm):
    40
  • 奥行(mm):
    108
  • 高さ(mm):
    89
  • アーム長さ(mm):
    33
  • セット内容/付属品:
    モノブロック・チェーン(幅19.05mm)・チェーン連結ブロック・チェーンクリップ・クランピングキー

(i)ご注意

  • 固定ねじは別売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KM06-043 解除

Loading...

 
カタログを表示

KM06-043 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
チェーン長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM06-043

3
4534644083458
818-8467
5.6

1個

158,239( 174,063円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンクランピングでは、一律のクランプ力をワーク全体に与えることにより、大きなワークをゆがみを防ぎながら固定することが容易にできます
・16000Nのモノブロックを使用し、クランプキーを回転させることで素早く強力にワークをクランプできます
【用途】
・パイプなどのクランプ

(i)ご注意

  • 固定ねじは別売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンクランピング装置セットの型番KM06-043のページです。
型番KM06-043に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーンクランピング装置セット

チェーンクランピング装置セット

    NOGA ピッコロ6500N

    NOGA ピッコロ6500N

      マグネットチャック取付クランプセット

      マグネットチャック取付クランプセット

        NOGA ピッコロボックスセット6500N

        NOGA ピッコロボックスセット6500N

          TAKクランプ (偏芯ワッシャカムクランプ)

          TAKクランプ (偏芯ワッシャカムクランプ)

            スイングクランプホルダーS型

            スイングクランプホルダーS型

              スイングクランプ用ハイトアジャストサポート

              スイングクランプ用ハイトアジャストサポート

                クイックロック用バー

                クイックロック用バー

                  クサビクランプセット(T溝用)

                  クサビクランプセット(T溝用)

                    サイドクランプ

                    サイドクランプ

                      T-スロットミニクランプ

                      T-スロットミニクランプ

                        アジャストクランプ

                        アジャストクランプ

                          スライドクランプ ASGタイプ

                          スライドクランプ ASGタイプ

                            メーカー ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ナベヤ ノガ・ウォーターズ ミスミ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ニューストロング ナベヤ ニューストロング
                            通常価格 115,658円 74,852円 11,621円 237,484円 910円 1,930円 6,721円 3,860円 30,077円 7,785円 27,462円 10,332円 20,277円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ チェーンレンチ - - - - - - - - - - - -
                            クランプ力(N) 16000 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 40 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 108 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 89 - - - - - - - - - - - -

                            チェーンクランピング装置セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KM06-040
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            チェーン長さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (kg)

                            115,658円

                            ( 127,224円 )
                            1個 -

                            1日目

                            14534644083434818-84653.2

                            パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました