(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KI2208RF
ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,ドレス加工不要でそのまま使用 TRUSCO ゴムジクツキトイシ キュウガタ ファイ8

ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,ドレス加工不要でそのまま使用 KI2208RF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,432円
税込単価
4,875円

【特長】・従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石を球型に成型しました。・ドレ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最高使用回転数以下で使用してください。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

型番

KI2208RF 解除

Loading...

KI2208RF の仕様・寸法情報

型番
砥石径(mm)
砥石長(mm)
JANコード
トラスココード
軸長(mm)
幅(mm)
質量(g)
最高使用回転数(rpm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KI2208RF

8
8
4989999469424
818-5122
-
-
32.000
-
10

1個

4,432( 4,875円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石を球型に成型しました。
・ドレス加工不要でそのまま使用できます。
・角がないので平面に削り込みを作りません。
【用途】
・丸溝、エッジ部などの局面加工に。

(i)ご注意

  • 最高使用回転数以下で使用してください。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

カタログ

 

KI2208RFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,ドレス加工不要でそのまま使用の型番KI2208RFのページです。
型番KI2208RFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,ドレス加工不要でそのまま使用

ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,ドレス加工不要でそのまま使用

    軸付ゴム砥石 ダイワラビン バリ取り用

    軸付ゴム砥石 ダイワラビン バリ取り用

      ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,用途:丸溝、エッジ部などの局面加工

      ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,用途:丸溝、エッジ部などの局面加工

        ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,丸溝、エッジ部などの局面加工に使用

        ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,丸溝、エッジ部などの局面加工に使用

          ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,ドレス加工不要でそのまま使用可能

          ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,ドレス加工不要でそのまま使用可能

            ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,用途:入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業

            ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,用途:入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業

              ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に使用

              ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に使用

                ムラキ 軸付砥石 TFシリーズ

                ムラキ 軸付砥石 TFシリーズ

                  超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立

                  超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立

                    超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に使用

                    超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に使用

                      超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)長時間の作業にも対応可能

                      超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)長時間の作業にも対応可能

                        軸付砥石 MPシリーズ PA(ピンク) ビトリファイド

                        軸付砥石 MPシリーズ PA(ピンク) ビトリファイド

                          メーカー トラスコ中山 大和化成 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大和化成 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エフエスケー
                          通常価格 3,612円 3,058円 3,325円 3,612円 2,878円 2,848円 2,341円 586円 4,251円 3,327円 4,251円 198円
                          通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          形状 ボール - ボール ボール 砲弾 砲弾 砲弾 - 円筒 円筒 円筒 円筒
                          種類 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石
                          粒度(#) 220 120 80 120 80 220 120 - 220 80 120 -
                          軸径(mm) 3 - 3 3 3 3 3 - 3 3 3 3

                          ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,ドレス加工不要でそのまま使用のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          KI2204RF
                          KI2206RF
                          KI2210RF
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?砥石径
                          (mm)
                          砥石長
                          (mm)
                          JANコード トラスココード 軸長(mm) 幅(mm) 質量(g) 最高使用回転数(rpm)

                          3,991円

                          ( 4,390円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          10444989999469400818-5120--27.000-

                          3,612円

                          ( 3,973円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          10664989999469417818-5121--29.000-

                          4,058円

                          ( 4,464円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          -10104989999469431818-5123301039.000

                          軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました