(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,用途:入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業

ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,用途:入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,848円 ~ 3,178円
税込価格
3,133円 ~ 3,496円

【特長】・従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石部を砲弾型に成型しました。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最高使用回転数以下で使用してください。
  • 最高使用回転数以下で使用してください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
砥石径(mm)
砥石長(mm)
JANコード
トラスココード
軸長(mm)
幅(mm)
質量(g)
最高使用回転数(rpm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
13
4989999469523
818-5132
-
-
-
-
10

1個

2,848( 3,133円 )

1日目

6
17
4989999469530
818-5133
-
-
-
-
10

1個

3,028( 3,331円 )

1日目

8
20
4989999469547
818-5134
-
-
-
-
10

1個

3,178( 3,496円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
20
4989999469554
818-5135
30
20
55.000
*
10

1個

2,892( 3,181円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石部を砲弾型に成型しました。
・ドレス加工不要でそのまま使用できます。
【用途】
・入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に。

(i)ご注意

  • 最高使用回転数以下で使用してください。
  • 最高使用回転数以下で使用してください。

商品情報

図面

KI2204HF/KI2206HF/KI2208HF/KI2210HF

ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型  図面
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,用途:入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業

ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,用途:入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業

    ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に使用

    ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に使用

      WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)

      WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)

        ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,ドレス加工不要でそのまま使用可能

        ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,ドレス加工不要でそのまま使用可能

          ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,ドレス加工不要でそのまま使用

          ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,ドレス加工不要でそのまま使用

            ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,用途:丸溝、エッジ部などの局面加工

            ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,用途:丸溝、エッジ部などの局面加工

              超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立

              超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立

                A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)

                A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)

                  超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に使用

                  超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に使用

                    ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,丸溝、エッジ部などの局面加工に使用

                    ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,丸溝、エッジ部などの局面加工に使用

                      超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)長時間の作業にも対応可能

                      超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)長時間の作業にも対応可能

                        WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)

                        WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)

                          ゴム軸付砥石(軸径6mm)

                          ゴム軸付砥石(軸径6mm)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,848円 2,341円 1,715円 2,878円 3,612円 3,325円 4,251円 1,606円 3,327円 3,612円 4,251円 2,315円 1,723円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 砲弾 砲弾 - 砲弾 ボール ボール 円筒 - 円筒 ボール 円筒 - 円筒
                            種類 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石 ゴム砥石
                            粒度(#) 220 120 60 80 220 80 220 - 80 120 120 - -
                            軸径(mm) 3 3 6 3 3 3 3 6 3 3 3 3 6

                            ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,用途:入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました