(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リングスター ドカットD-4500レッド/ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リングスター ドカットD-4500レッド/ブラック

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,113円
税込単価
4,524円

【特長】・左右両方から開閉できます・さまざまな釣りを強力サポート・強力ボディー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 南京錠のツルの長さは36mm以上を推奨します。

型番

D-4500-R/BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-4500-R/BK

1個

4,113( 4,524円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右両方から開閉できます
・さまざまな釣りを強力サポート
・強力ボディーでイスがわりに座れます
・座っても踏み台としても使用可能な頑丈設計で、重たい荷物を入れても安心です
・両開きで出し入れがしやすいです
・フタを取り外せば便利なバスケットとして使用可能です
・充電式丸のこ125mmが収納可能です
・両サイドにツールホルダー兼アタッチメントが付いており、別売りのパーツケースBM-100を装着する事が可能です
・丸のこが水平に収納可能です
・安定感のある大型ハンドル

(i)ご注意

  • 南京錠のツルの長さは36mm以上を推奨します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングスター ドカットD-4500レッド/ブラックの型番D-4500-R/BKのページです。
型番D-4500-R/BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リングスター ドカットD-4500レッド/ブラック

リングスター ドカットD-4500レッド/ブラック

    E-Value ハンディボックス

    E-Value ハンディボックス

      ツールケース“TOUGH” キャスター付

      ツールケース“TOUGH” キャスター付

        ハンディツールケース 樹脂トランク

        ハンディツールケース 樹脂トランク

          ハンディボックス(ブルー・イエロー)

          ハンディボックス(ブルー・イエロー)

            工具ケース

            工具ケース

              ドカット D-4700シリーズ

              ドカット D-4700シリーズ

                バケットマウス BM-5000/BM-9000

                バケットマウス BM-5000/BM-9000

                  IRIS 小物ケース

                  IRIS 小物ケース

                    ドカット D-5000-B

                    ドカット D-5000-B

                      メーカー リングスター E-Value B&W エンジニア 三甲 アイリスオーヤマ リングスター メイホー(明邦化学工業) アイリスオーヤマ リングスター
                      通常価格 4,113円 2,656円 122,662円 2,394円 966円 3,148円 4,846円 5,107円 1,562円 5,268円
                      通常出荷日 1日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                      外寸(mm) 465×280×280 300×160×145 595×440×235 280×150×25 - - 465×333×322 - - 538×359×347
                      内寸(mm) 340×200×160 - - - - - 360×255×210 - - 410×275×200
                      本体材質 高耐衝撃性コーポリマー(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) 高耐衝撃性コーポリマー(PP) - ポリプロピレン(PP) -
                      JANコード 4963241010435 - - - - - 4963241008999 - - 4963241004502
                      トラスココード 794-4845 - - - - - 487-2592 - - 487-2614

                      リングスター ドカットD-4500レッド/ブラックのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                      電動手持ち工具の収納
                      評価 5.0満足度:5.02020/05/27
                      ジグソーとグラインダーの収納に活用。周辺部品も小箱に入れて一緒に収納できる余裕があります。D4700も利用していますが、一回り小さく、使い分けています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      電子部品入れに
                      評価 5.0満足度:5.02018/12/18
                      電子部品やハンダごて、配線等の細かい部品を入れていますが
                      中に小さいプラケースを入れて小分けにして突っ込むと非常に使いやすい。
                      4700が大きすぎる場合はこちらのほうがいいでしょう。
                      ワークショップに出かける時にこれ1個で事足りるので、何か忘れることもなくなり便利になりました。
                      以前の小さいプラスチックケースを使ってた頃には戻れません。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました