(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平タガネ(FCH-20用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G-2-2
平タガネ(FCH-20用) フジ FCH-20ヒラタガネ155MML

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,860円
税込単価
2,046円

【型番】:G-2-1、G-2-2【適合機種】:FCH-20【刃先形状】:平【刃...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

G-2-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
全長(mm)
刃先形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-2-2

794-5329
4589484328511
102
155

1個

1,860( 2,046円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【型番】:G-2-1、G-2-2
【適合機種】:FCH-20
【刃先形状】:平【刃幅(mm)】:9

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平タガネ(FCH-20用)の型番G-2-2のページです。
型番G-2-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平タガネ(FCH-20用)

平タガネ(FCH-20用)

    0.3-0.9MPa 手元減圧弁(カプラー付)

    0.3-0.9MPa 手元減圧弁(カプラー付)

      “ハンディーエアーリール”_自重落下式ストッパー

      “ハンディーエアーリール”_自重落下式ストッパー

        リベットセット(ストレート)チップリベットセット

        リベットセット(ストレート)チップリベットセット

          “大型タフティーエアーリール”

          “大型タフティーエアーリール”

            HLレギュレータ ロック付

            HLレギュレータ ロック付

              セットピン 1941

              セットピン 1941

                スパナ 1942

                スパナ 1942

                  Rc1/8" 精密エアーレギュレーター

                  Rc1/8" 精密エアーレギュレーター

                    メーカー 不二空機 エスコ 日平機器 ATI 日平機器 SK-11 UHT UHT エスコ
                    通常価格 1,420円 7,240円 18,897円 1,982円 57,978円 8,878円 268円 268円 9,620円
                    通常出荷日 1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   5日目   9日目   1日目   当日出荷可能
                    種類 その他関連用品 - ホース・エアリール その他関連用品 ホース・エアリール その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 -
                    適合機種 FCH-20 - - - - - - - -
                    刃幅(mm) 9 - - - - - - - -

                    平タガネ(FCH-20用)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    G-1-1
                    G-2-1
                    G-2-3
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    トラスココード JANコード 質量(g) 全長(mm) 刃先形状

                    1,980円

                    ( 2,178円 )
                    3個 あり

                    1日目

                    794-5281458948432845088125未加工

                    1,420円

                    ( 1,562円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    794-5311458948432850486130

                    2,200円

                    ( 2,420円 )
                    3個 あり

                    1日目

                    794-53374589484328528129200

                    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました