(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-TUR-100

モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-TUR-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,680円
税込単価
11,748円

【特長】・優れた重量バランスで振動を抑えた研削力です。・軽くてスピーディーです...

詳細情報を確認する

型番

GDS-TUR-100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDS-TUR-100

1個

10,680( 11,748円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた重量バランスで振動を抑えた研削力です。
・軽くてスピーディーです。
【用途】
・コンクリート・コンクリート二次製品・レンガ・ブロック・瓦・石材および石材系建材などの平面研削、面取り加工に。
【商品仕様】
・外径(mm):100
・仕上げ:細
・厚さ(mm):5.0
・穴径(mm):20
・最高使用回転数(rpm):14500
・形状:ウェーブタイプ
・付属リング穴径(mm):15
・チップ高さ(mm):20
・刃厚(mm):5.0
・JANコード:4920350004595
・トラスココード:786-5929
・質量:42g
【材質/仕上】
・ダイヤモンド砥粒
・工具鋼
【セット内容/付属品】
・15mmリング

GDS-TUR-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-TUR-100の型番GDS-TUR-100のページです。
型番GDS-TUR-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-TUR-100

モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-TUR-100

    モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-SCP-100

    モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-SCP-100

      モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-DBL-100

      モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-DBL-100

        TRUSCO 電着ダイヤモンドディスク 100X0.73X20H 1200#

        TRUSCO 電着ダイヤモンドディスク 100X0.73X20H 1200#

          電着ダイヤモンドディスク 100×0.73×20H 600#

          電着ダイヤモンドディスク 100×0.73×20H 600#

            ダイヤモンドカッター リム 105mm

            ダイヤモンドカッター リム 105mm

              TRUSCO 電着ダイヤモンドディスク 100X0.73X20H 400#

              TRUSCO 電着ダイヤモンドディスク 100X0.73X20H 400#

                三京 ドライサーフェーサーDX

                三京 ドライサーフェーサーDX

                  三京 FS2000マルチ105×2.1×5.0×20.0

                  三京 FS2000マルチ105×2.1×5.0×20.0

                    TRUSCO ダイヤモンドカップホイール Φ100X20 シングルタイプ

                    TRUSCO ダイヤモンドカップホイール Φ100X20 シングルタイプ

                      三京 DIA WORKER SE(105×1.8×7×20mm)

                      三京 DIA WORKER SE(105×1.8×7×20mm)

                        アイウッド スターシングルドライカップ 100mm

                        アイウッド スターシングルドライカップ 100mm

                          TRUSCO 溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ 105mm

                          TRUSCO 溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ 105mm

                            メーカー モトユキ モトユキ モトユキ トラスコ中山 トラスコ中山 EARTH MAN トラスコ中山 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 トラスコ中山 三京ダイヤモンド工業 アイウッド トラスコ中山
                            通常価格 10,680円 8,257円 11,544円 2,776円 2,776円 909円 2,776円 12,437円 13,202円 5,319円 1,221円 7,500円 9,239円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   9日目   6日目   2日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 - - コンクリート・アスファルト - - - - - コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 タイル / プラスチック(FRP、塩ビ等) / サイディング
                            外径(mm) 100 100 100 100 100 105 100 - - 100 - 100 105
                            刃厚(mm) 5 5 5 0.73 0.73 2.1 0.73 - - 5 - - 2.1
                            内径(mm) 20 20 20 20 20 20 20 - - 20 - 15 20
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-TUR-100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました