(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GDS-SE-180
ダイヤモンドカッター グローバルソー(タイル用) モトユキ グローバルソーコンクリートヨウ

ダイヤモンドカッター グローバルソー(タイル用) GDS-SE-180

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,900円
税込単価
11,990円

【特長】・セグメント形状で切り込み力がアップします。・寿命と切れ味のバランスに...

詳細情報を確認する

型番

GDS-SE-180 解除

Loading...

GDS-SE-180 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
付属リング穴径(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDS-SE-180

180
2.2
25.4
4920350004540
786-5881
8700
20/22
400

1個

10,900( 11,990円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セグメント形状で切り込み力がアップします。
・寿命と切れ味のバランスに優れています。
【用途】
・コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断や溝入れに。
【材質】
・台金:工具鋼
・チップ:ダイヤ砥粒

Loading...

GDS-SE-180で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター グローバルソー(タイル用)の型番GDS-SE-180のページです。
型番GDS-SE-180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドカッター グローバルソー(タイル用)

ダイヤモンドカッター グローバルソー(タイル用)

    ダイヤモンドカッター グローバルソー(コンクリート用)

    ダイヤモンドカッター グローバルソー(コンクリート用)

      ダイヤモンドカッター“RZプロテクト面いち”(乾式)

      ダイヤモンドカッター“RZプロテクト面いち”(乾式)

        ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)ウェーブ形状

        ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)ウェーブ形状

          ダイヤモンドカッター グローバルソー 薄刃設計(コンクリート用)

          ダイヤモンドカッター グローバルソー 薄刃設計(コンクリート用)

            豪傑(ごうけつ) フランジ付

            豪傑(ごうけつ) フランジ付

              ダイヤモンドカッターセグメン

              ダイヤモンドカッターセグメン

                セグメントカッター2枚入り

                セグメントカッター2枚入り

                  ダイヤモンドカッターRZプロテクトMarkⅡ(乾式)

                  ダイヤモンドカッターRZプロテクトMarkⅡ(乾式)

                    ダイヤモンドカッター“シザース”(乾式)ブルー セグメントタイプ

                    ダイヤモンドカッター“シザース”(乾式)ブルー セグメントタイプ

                      アイウッド ダイヤモンドホイール 100X15X20

                      アイウッド ダイヤモンドホイール 100X15X20

                        ダイヤモンドカッター“シザース”(乾式)レッド ウェーブタイプ

                        ダイヤモンドカッター“シザース”(乾式)レッド ウェーブタイプ

                          パワーレーザー

                          パワーレーザー

                            メーカー モトユキ モトユキ 三京ダイヤモンド工業 モトユキ モトユキ 三京ダイヤモンド工業 アイウッド アイウッド 三京ダイヤモンド工業 呉英製作所 アイウッド 呉英製作所 呉英製作所
                            通常価格 5,457円 8,602円 7,242円 5,457円 5,500円 8,697円 1,860円 2,970円 6,730円 5,835円 2,970円 5,835円 14,017円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   6日目   1日目~   9日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ タイル コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / タイル - コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / レンガ / 石材
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            刃幅(mm) 10 8.5 - 10 8 - - - - - - - -
                            ホイールタイプ セグメントタイプ セグメントタイプ - ウェーブタイプ - - - - - - - - -
                            材質1 台金:工具鋼 台金:工具鋼 - 台金:工具鋼 台金:工具鋼 - - - - - - - -

                            ダイヤモンドカッター グローバルソー(タイル用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GDS-SE-105
                            GDS-SE-125
                            GDS-SE-150
                            GDS-SE-200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            刃厚
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 付属リング穴径(mm) 重量
                            (g)

                            5,457円

                            ( 6,003円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1051.8204920350004519786-58561450015140

                            6,765円

                            ( 7,442円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1252224920350004526786-58641200020180

                            8,595円

                            ( 9,455円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1502224920350004533786-5872980020260

                            10,275円

                            ( 11,303円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2002.225.44920350004557786-5899750020/22500

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました