(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GDS-LS-150
ダイヤモンドカッター グローバルソー(コンクリート用) モトユキ グローバルソーコンクリートヨウ

ダイヤモンドカッター グローバルソー(コンクリート用) GDS-LS-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,275円 10,108円
税込単価
11,303円 11,119円

【特長】・ダイヤモンドチップの接合強度が極めて高いレーザー溶接で施されています...

詳細情報を確認する

型番

GDS-LS-150 解除

Loading...

GDS-LS-150 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
付属リング穴径(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDS-LS-150

150
2.2
22
4920350004472
786-5813
9800
20
260

1個

10,275円

10,108

( 11,119円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンドチップの接合強度が極めて高いレーザー溶接で施されています。
・高い安全性と鮮やかな切れ味を実現します。
【用途】
・コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断や溝入れに。
【材質】
・台金:工具鋼
・チップ:ダイヤ砥粒

Loading...

GDS-LS-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター グローバルソー(コンクリート用)の型番GDS-LS-150のページです。
型番GDS-LS-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドカッター グローバルソー(コンクリート用)

ダイヤモンドカッター グローバルソー(コンクリート用)

    ダイヤモンドカッター グローバルソー(タイル用)

    ダイヤモンドカッター グローバルソー(タイル用)

      ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)ウェーブ形状

      ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)ウェーブ形状

        ダイヤモンド溝入れカッター NEW

        ダイヤモンド溝入れカッター NEW

          ダイヤモンド溝切りカッター

          ダイヤモンド溝切りカッター

            ダイヤモンドカッター コンクリート用 ナベピタ

            ダイヤモンドカッター コンクリート用 ナベピタ

              ダイヤモンドホイール レーザーブレード(乾式)

              ダイヤモンドホイール レーザーブレード(乾式)

                ダイヤモンドカッター 外径(mm)19・25

                ダイヤモンドカッター 外径(mm)19・25

                  NEWターボウェーブ

                  NEWターボウェーブ

                    ダイヤモンド溝入れカッター 最速8mmU字型

                    ダイヤモンド溝入れカッター 最速8mmU字型

                      乾式ブレード

                      乾式ブレード

                        理研ダイヤモンドカッター 御影石用

                        理研ダイヤモンドカッター 御影石用

                          ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)セグメントタイプ

                          ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)セグメントタイプ

                            メーカー モトユキ モトユキ モトユキ アイウッド アイウッド モトユキ ロブテックス サンフレックス アイウッド アイウッド 呉英製作所 理研ダイヤモンド工業 モトユキ
                            通常価格 8,602円 5,457円 5,457円 7,500円 6,469円 10,487円 19,810円 2,225円 4,440円 6,928円 14,302円 5,024円 6,506円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   6日目   1日目   4日目~   3日目   6日目   6日目   6日目~   4日目   1日目~  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / 石材 -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            刃幅(mm) 8.5 10 10 - - 7 - - - - - - -
                            ホイールタイプ セグメントタイプ セグメントタイプ ウェーブタイプ - - ウェーブタイプ - - - - - - -
                            材質1 台金:工具鋼 台金:工具鋼 台金:工具鋼 - - - - - - - - - -

                            ダイヤモンドカッター グローバルソー(コンクリート用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GDS-LS-105
                            GDS-LS-125
                            GDS-LS-180
                            GDS-LS-200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            刃厚
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 付属リング穴径(mm) 重量
                            (g)

                            10,900円

                            ( 11,990円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1052.1204920350004458786-57911450015120

                            8,602円

                            ( 9,462円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1252.2224920350004465786-58051200020180

                            11,779円

                            ( 12,957円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1802.425.44920350004489786-5821870020/22420

                            15,342円

                            ( 16,876円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2002.425.44920350004496786-5830750020/22520

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました