(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-DBL-100

モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-DBL-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,544円 10,338円
税込単価
12,698円 11,372円

【特長】・優れた重量バランスで振動を抑えた研削力です。・軽くてスピーディーです...

詳細情報を確認する

型番

GDS-DBL-100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDS-DBL-100

1個

11,544円

10,338

( 11,372円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた重量バランスで振動を抑えた研削力です。
・軽くてスピーディーです。
【用途】
・コンクリート・コンクリート二次製品・レンガ・ブロック・瓦・石材および石材系建材などの平面研削、面取り加工に。
【商品仕様】
・外径(mm):100
・仕上げ:荒・中
・厚さ(mm):5.0
・穴径(mm):20
・最高使用回転数(rpm):14500
・形状:ダブルタイプ
・付属リング穴径(mm):15
・チップ高さ(mm):7.0
・刃厚(mm):5.0
・JANコード:4920350004588
・トラスココード:786-5783
・質量:40g
【材質/仕上】
・ダイヤモンド砥粒
・工具鋼
【セット内容/付属品】
・15mmリング

GDS-DBL-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-DBL-100の型番GDS-DBL-100のページです。
型番GDS-DBL-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-DBL-100

モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-DBL-100

    モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-SCP-100

    モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-SCP-100

      切り込みカッター HDKC

      切り込みカッター HDKC

        モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-TUR-100

        モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-TUR-100

          凄!カップ フラットタイプ

          凄!カップ フラットタイプ

            ヤマグチ 電着ダイヤモンドホイール UFO-2

            ヤマグチ 電着ダイヤモンドホイール UFO-2

              研削用カップ スパイク100

              研削用カップ スパイク100

                呉英 スクリューカップホイール

                呉英 スクリューカップホイール

                  アイウッド ダイヤモンドホイール 100X15X20

                  アイウッド ダイヤモンドホイール 100X15X20

                    三京 レーザー隼フランジ付125×M16 御影石・石材切断用

                    三京 レーザー隼フランジ付125×M16 御影石・石材切断用

                      ダイヤホイール 105PPトルネード

                      ダイヤホイール 105PPトルネード

                        三京 ドライサーフェーサーDX

                        三京 ドライサーフェーサーDX

                          ドライセーパー(建材用)

                          ドライセーパー(建材用)

                            メーカー モトユキ モトユキ 柳瀬 モトユキ タケカワダイヤツール ヤマグチ 三京ダイヤモンド工業 呉英製作所 アイウッド 三京ダイヤモンド工業 ボッシュ 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業
                            通常価格 11,544円 8,257円 6,584円 10,680円 10,793円 10,366円 8,447円 16,843円 2,970円 11,326円 9,495円 12,437円 9,516円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   9日目   6日目   1日目~   1日目   9日目   1日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等) コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 - プラスチック(FRP、塩ビ等) コンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / 石材 - - コンクリート・アスファルト / 石材 / サイディング - コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材
                            外径(mm) 100 100 105 100 100 - 100 98 100 - 108 - 100
                            刃厚(mm) 5 5 1.7 5 - - - 4.5 15 2.2 2.2 - 6
                            内径(mm) 20 20 20 20 10 - 20 20 20 - 20 - 10
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-DBL-100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました