(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GDS-CN-125
ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)ウェーブ形状 モトユキ グローバルソーコンクリートヨウウェーブタイフ

ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)ウェーブ形状 GDS-CN-125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,765円
税込単価
7,442円

【特長】・ウェーブ形状がチッピングを抑制します。・切削抵抗が低く、滑らかな切れ...

詳細情報を確認する

型番

GDS-CN-125 解除

Loading...

GDS-CN-125 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
付属リング穴径(mm)
材質2
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDS-CN-125

125
2.2
22
4920350004410
786-5741
12000
20
-
180

1個

6,765( 7,442円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウェーブ形状がチッピングを抑制します。
・切削抵抗が低く、滑らかな切れ味です。
【用途】
・コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断や溝入れに。
【材質】
・ダイヤモンドチップ
・工具鋼

Loading...

GDS-CN-125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)ウェーブ形状の型番GDS-CN-125のページです。
型番GDS-CN-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)ウェーブ形状

ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)ウェーブ形状

    ダイヤモンドカッター グローバルソー 薄刃設計(コンクリート用)

    ダイヤモンドカッター グローバルソー 薄刃設計(コンクリート用)

      ダイヤモンドカッター グローバルソー(コンクリート用)

      ダイヤモンドカッター グローバルソー(コンクリート用)

        ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 鋼板用 橙

        ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 鋼板用 橙

          ダイヤモンドカッター グローバルソー(タイル用)

          ダイヤモンドカッター グローバルソー(タイル用)

            ダイヤモンドカッター“シザース”(乾式)レッド ウェーブタイプ

            ダイヤモンドカッター“シザース”(乾式)レッド ウェーブタイプ

              ダイヤモンドカッター“RZプロテクト面いち”(乾式)

              ダイヤモンドカッター“RZプロテクト面いち”(乾式)

                フランジ付ダイヤモンドホイール

                フランジ付ダイヤモンドホイール

                  ダイヤモンドカッタータイル専用

                  ダイヤモンドカッタータイル専用

                    ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 赤

                    ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 赤

                      ダイヤモンドカッターRZプロテクトMarkⅡ(乾式)

                      ダイヤモンドカッターRZプロテクトMarkⅡ(乾式)

                        ダイヤモンドホイール 瓦用カッター 硬質対応(乾式)

                        ダイヤモンドホイール 瓦用カッター 硬質対応(乾式)

                          切り込みカッター HDKC

                          切り込みカッター HDKC

                            メーカー モトユキ モトユキ モトユキ ナニワ研磨工業 モトユキ 呉英製作所 三京ダイヤモンド工業 トップ工業 アイウッド ナニワ研磨工業 三京ダイヤモンド工業 ロブテックス 柳瀬
                            通常価格 5,457円 5,500円 8,602円 17,045円 5,457円 5,835円 7,242円 9,166円 3,690円 17,045円 6,730円 8,383円 6,584円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   6日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ タイル コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ - コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 タイル コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト タイル コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等)
                            商品タイプ 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            刃幅(mm) 10 8 8.5 - 10 - - - - - - - -
                            ホイールタイプ ウェーブタイプ - セグメントタイプ - セグメントタイプ - - - - - - - -
                            材質1 台金:工具鋼 台金:工具鋼 台金:工具鋼 - 台金:工具鋼 - - - - - - - -

                            ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)ウェーブ形状のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GDS-CN-105
                            GDS-CN-150
                            GDS-CN-180
                            GDS-CN-200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            刃厚
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 付属リング穴径(mm) 材質2 重量
                            (g)

                            5,457円

                            ( 6,003円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1052204920350004403786-57321450015チップ:ダイヤ砥粒120

                            8,595円

                            ( 9,455円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1502.2224920350004427786-5759980020-260

                            10,900円

                            ( 11,990円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1802.425.44920350004434786-5767870020/22チップ:ダイヤ砥粒420

                            13,700円

                            ( 15,070円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2002.425.44920350004441786-5775750020/22チップ:ダイヤ砥粒520

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました