(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GBC-A2K
ボンベカバー 標準/防炎タイプ TRUSCO ボンベカバー 2.0KGアセチレンビン

ボンベカバー 標準/防炎タイプ GBC-A2K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,458円
税込単価
2,704円

【特長】・円筒型の上下開口式でボンベの上から被せます・上部口元にはロープが通し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 「防炎」は「不燃」とは異なり「燃えにくい」性能を示す用語であり、繊維等が小さな火源に接しても容易に燃えあがらず、もし着火しても際限なく燃え広がらないことを意味しています。SBタイプは絶対に火花を当てないでください。

型番

GBC-A2K 解除

Loading...

GBC-A2K の仕様・寸法情報

型番
幅(mm)
詳細タイプ
適合ボンベ
防炎
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
長さ(mm)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GBC-A2K

シルバーグレー
380
標準タイプ
アセチレン瓶(2.0kg)
×
4989999466317
797-3012
77
ポリエチレン
450
-
10

1個

2,458( 2,704円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・円筒型の上下開口式でボンベの上から被せます
・上部口元にはロープが通してあり、巾着仕様になっています
【用途】
・直射日光からのボンベ保護、内圧上昇軽減

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 「防炎」は「不燃」とは異なり「燃えにくい」性能を示す用語であり、繊維等が小さな火源に接しても容易に燃えあがらず、もし着火しても際限なく燃え広がらないことを意味しています。SBタイプは絶対に火花を当てないでください。

カタログ

 

GBC-A2Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンベカバー 標準/防炎タイプの型番GBC-A2Kのページです。
型番GBC-A2Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンベカバー 標準/防炎タイプ

ボンベカバー 標準/防炎タイプ

    TRUSCO ボンベカバー 3.0立方メートル酸素瓶用

    TRUSCO ボンベカバー 3.0立方メートル酸素瓶用

      溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)固定足タイプ

      溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)固定足タイプ

        溶接フェンス用フレーム 単体型・スチール製

        溶接フェンス用フレーム 単体型・スチール製

          溶接遮光フェンス用シート クリアなシートのため作業状況の確認が容易

          溶接遮光フェンス用シート クリアなシートのため作業状況の確認が容易

            火花用衝立 YS-12シリーズ

            火花用衝立 YS-12シリーズ

              溶接フェンス用フレーム 接続型・スチール製

              溶接フェンス用フレーム 接続型・スチール製

                YS-1015H 溶接火花スクリーン

                YS-1015H 溶接火花スクリーン

                  溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)キャスター付タイプ

                  溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)キャスター付タイプ

                    遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)接続型

                    遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)接続型

                      遮光用衝立用シート

                      遮光用衝立用シート

                        溶接遮光フェンス用シート 材質:防炎軟質塩化ビニールフイルム

                        溶接遮光フェンス用シート 材質:防炎軟質塩化ビニールフイルム

                          火花用衝立用シート(両面コーティング)

                          火花用衝立用シート(両面コーティング)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 吉野 吉野 トラスコ中山 吉野
                            通常価格 2,458円 2,731円 27,684円 18,513円 8,462円 39,042円 19,526円 49,871円 27,684円 33,988円 9,221円 8,701円 15,659円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 溶接用カバー - 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス - 火花用衡立 溶接遮光フェンス 火花用衡立 溶接遮光フェンス - - - -

                            ボンベカバー 標準/防炎タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GBC-A4K
                            GBC-S2M
                            GBC-TA2K
                            GBC-TA4K
                            GBC-TS2M
                            GBC-TS3M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?
                            (mm)
                            詳細タイプ 適合ボンベ 防炎 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 長さ(mm) 仕様

                            2,498円

                            ( 2,748円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10シルバーグレー440標準タイプアセチレン瓶(4.0kg)×4989999466300797-3021111ポリエチレン610-

                            2,625円

                            ( 2,888円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10シルバーグレー290標準タイプ酸素瓶(2[(M3)])×4989999466294797-3039105ポリエチレン900-

                            2,485円

                            ( 2,734円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10380防炎タイプアセチレン瓶(2.0kg)4989999466355797-3055155ポリエステルターポリン450(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済CO 980004

                            2,525円

                            ( 2,778円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10440防炎タイプアセチレン瓶(4.0kg)4989999466348797-3063219ポリエステルターポリン610(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済CO 980004

                            2,613円

                            ( 2,874円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10290防炎タイプ酸素瓶(2[(M3)])4989999466331797-3071209ポリエステルターポリン900(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済CO 980004

                            2,743円

                            ( 3,017円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10330防炎タイプ酸素瓶(3[(M3)])4989999466324797-3080267ポリエステルターポリン1000(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済CO 980004

                            溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました