(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:G12KL
クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル) TRUSCO クランプ

クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル) G12KL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,060円
税込単価
9,966円

【特長】・加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。・限られた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • フトコロ(mm):
    60
  • 材質1:
    中炭素鋼(S45C)
  • フレーム寸法(mm)A:
    13.5
  • フレーム寸法(mm)B:
    6.5

(i)ご注意

  • パッドは別売です。

Loading...

G12KL の仕様・寸法情報

商品情報

クランプ フラットフレームタイプ クイックハンドルの詳細

クランプ フラットフレームタイプ クイックハンドル 商品イメージ

クランプ フラットフレームタイプ クイックハンドル 商品イメージ

パッド装着例

パッド装着例

クランプ フラットフレームタイプ クイックハンドルの仕様

クランプ フラットフレームタイプ クイックハンドル フレーム断面寸法図

クランプ フラットフレームタイプ クイックハンドル フレーム断面寸法図

  • 全長:360mm
  • 最大口開き:300mm
  • ふところ:60mm
  • フレーム寸法A:13.5mm
  • フレーム寸法B:6.5mm
  • 締付力:5.10kN
  • 材質:中炭素鋼(S45C)
  • 質量・質量単位:600g
  • 生産国:台湾
  • ※ パッドは別売

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G12KL

120
180
4989999479867
819-1271
500

1個

9,060( 9,966円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。
・限られた空間でのクランプができます。
・ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。
・着脱の早いクランプです。
【材質】
・中炭素鋼(S45C)

(i)ご注意

  • パッドは別売です。

G12KLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル)の型番G12KLのページです。
型番G12KLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル)

クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル)

    L型クランプ(ワンタッチ)

    L型クランプ(ワンタッチ)

      クランプマルチ深アゴ型 ラチェット構造のワンタッチレバー

      クランプマルチ深アゴ型 ラチェット構造のワンタッチレバー

        カンチレバー型クランプ

        カンチレバー型クランプ

          ワンタッチレバークランプ GH型

          ワンタッチレバークランプ GH型

            ユニクランプ

            ユニクランプ

              クリッククランプ

              クリッククランプ

                L型クランプ STBーM型

                L型クランプ STBーM型

                  “マルチクランプ”

                  “マルチクランプ”

                    L型クランプ(強力型) スーパーヘビータイプ

                    L型クランプ(強力型) スーパーヘビータイプ

                      クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)

                      クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)

                        スライド式Fクランプ 150mm

                        スライド式Fクランプ 150mm

                          L型クランプ 超強力タイプ

                          L型クランプ 超強力タイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ベッセイ トラスコ中山 ベッセイ ベッセイ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 TAKAGI トラスコ中山
                            通常価格 9,060円 6,303円 11,278円 13,261円 10,720円 5,758円 4,540円 24,703円 3,862円 16,711円 4,450円 974円 23,418円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            フトコロ(mm) 60 - - - - 80 - - - 175 60 - 175
                            材質1 中炭素鋼(S45C) 中炭素鋼(S45C) 冷間圧延鋼材 冷間圧延鋼材 - 冷間圧延鋼材 - - フレーム部炭素鋼S55C(焼き入れ)ねじ部炭素鋼S45C(焼入れなし) 特殊鋼 中炭素鋼(S45C) - 特殊鋼
                            フレーム寸法(mm)A 13.5 - - - - 20 - - - 40 13.5 - 39.4
                            フレーム寸法(mm)B 6.5 - - - - 5 - - - 20 6.5 - 20

                            クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G16KL
                            G20KL
                            G30KL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大口開き
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            9,354円

                            ( 10,289円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1602204989999479881819-1272530

                            9,940円

                            ( 10,934円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2002604989999479904819-1273550

                            10,285円

                            ( 11,314円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3003604989999479928819-1274600

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました