(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:G30KC
クランプ(フラットフレーム・木ハンドル) TRUSCO クランプ

クランプ(フラットフレーム・木ハンドル) G30KC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,450円
税込単価
4,895円

【特長】・加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。・限られた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • フトコロ(mm):
    60
  • 材質1:
    中炭素鋼(S45C)
  • フレーム寸法(mm)A:
    13.5
  • フレーム寸法(mm)B:
    6.5

(i)ご注意

  • パッドは別売です。

Loading...

G30KC の仕様・寸法情報

商品情報

クランプ フラットフレームタイプ 木ハンドルの詳細

クランプ フラットフレームタイプ 木ハンドル 商品イメージ

クランプ フラットフレームタイプ 木ハンドル 商品イメージ

クランプ フラットフレームタイプ 木ハンドルの仕様

クランプ フラットフレームタイプ 木ハンドル フレーム断面寸法

クランプ フラットフレームタイプ 木ハンドル フレーム断面寸法

  • 全長:360mm
  • 最大口開き:300mm
  • ふところ:60mm
  • フレーム寸法A:13.5mm
  • フレーム寸法B:6.5mm
  • 締付力:5.10kN
  • 材質:中炭素鋼(S45C)
  • 質量・質量単位:360g
  • 生産国:台湾
  • ※ パッドは別売

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G30KC

300
360
4989999479911
819-1269
360.000

1個

4,450( 4,895円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。
・限られた空間でのクランプができます。
【材質】
・中炭素鋼(S45C)

(i)ご注意

  • パッドは別売です。

G30KCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)の型番G30KCのページです。
型番G30KCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)

クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)

    エホマクランプ 木ハンドル

    エホマクランプ 木ハンドル

      L型クランプ(木ハンドル)

      L型クランプ(木ハンドル)

        L型クランプ STBーM型

        L型クランプ STBーM型

          エホマクランプ木ハンドル(木柄付)

          エホマクランプ木ハンドル(木柄付)

            クランプ TGK型

            クランプ TGK型

              L型クランプ SLM型

              L型クランプ SLM型

                L型クランプ(GZ型)

                L型クランプ(GZ型)

                  ベッセイ クランプ GZ型 開き100mm

                  ベッセイ クランプ GZ型 開き100mm

                    L型クランプ(強力型) スーパーヘビータイプ

                    L型クランプ(強力型) スーパーヘビータイプ

                      クランプ TG型

                      クランプ TG型

                        L型クランプ(強力タイプ)パーツ 交換パーツ

                        L型クランプ(強力タイプ)パーツ 交換パーツ

                          クランプ STB-M型

                          クランプ STB-M型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ベッセイ トラスコ中山 ベッセイ ベッセイ ベッセイ ベッセイ トラスコ中山 ベッセイ トラスコ中山 ベッセイ
                            通常価格 4,450円 5,383円 10,624円 24,703円 3,742円 13,411円 17,184円 4,104円 4,319円 16,711円 3,434円 2,770円 49,403円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   9日目   1日目   1日目~   6日目   1日目   6日目~   1日目~   8日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 パーツ 本体
                            フトコロ(mm) 60 - - - - - - - - 175 - - -
                            材質1 中炭素鋼(S45C) - 中炭素鋼(S45C) - 中炭素鋼(S45C) - - - - 特殊鋼 - 特殊鋼 -
                            フレーム寸法(mm)A 13.5 - - - - - - - - 40 - - -
                            フレーム寸法(mm)B 6.5 - - - - - - - - 20 - - -

                            クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G12KC
                            G16KC
                            G20KC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大口開き
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            4,517円

                            ( 4,969円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1201804989999479850819-1266300

                            4,727円

                            ( 5,200円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1602204989999479874819-1267330

                            5,127円

                            ( 5,640円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2002604989999479898819-1268350

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました