(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

面取り・バリ取り工具 FT10001/FT11001/FT12001

面取り・バリ取り工具 FT10001/FT11001/FT12001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,580円 ~ 3,140円
税込価格
1,738円 ~ 3,454円

ノガ・ウォーターズ 面取り・バリ取り工具【特長】最小径1.5mmからの小径用精...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動
  • 商品内容:
    その他

(i)ご注意

  • ブレードは交換できません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
トラスココード
付属品
JANコード
質量(g)
商品内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
818-7070
ブレードS150(交換不可)
7290005394706
18
ミニ精密バリ取りツール

1個

1,580( 1,738円 )

1日目

818-7071
ブレードD50(交換不可)
7290005394720
18
ミニスクレーパー

1個

3,140( 3,454円 )

1日目

818-7072
ブレードRD3.2(交換不可)
7290005394737
21.000
ミニ回転ドライブカウンターシンク

1個

2,540( 2,794円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ノガ・ウォーターズ 面取り・バリ取り工具
【特長】
最小径1.5mmからの小径用精密ブレードです。

(i)ご注意

  • ブレードは交換できません。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番名称備考
FT10001ミニエキストラファイン バリ取り工具ハイス鋼のS150ブレード付
FT11001ミニスクレーパーD50付
FT12001ミニ回転ドライブカウンターシンクφ3.2mmカウンターシンク付

注意・禁止事項

ブレードの交換ができない使いきり工具です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

面取り・バリ取り工具 FT10001/FT11001/FT12001

面取り・バリ取り工具 FT10001/FT11001/FT12001

    ヘビーデューティ用スクレーパー

    ヘビーデューティ用スクレーパー

      バリ取りブレード(スクレーパー)

      バリ取りブレード(スクレーパー)

        ロータドライブコンビセット

        ロータドライブコンビセット

          シャビーブ バリ取りブレード 151-29026

          シャビーブ バリ取りブレード 151-29026

            バリ取りブレード(軽作業タイプ)

            バリ取りブレード(軽作業タイプ)

              面取り・バリ取り工具 ハンドル・ホルダー

              面取り・バリ取り工具 ハンドル・ホルダー

                ツインバリ取りバー

                ツインバリ取りバー

                  シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:44°,用途:稜線/内周表側

                  シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:44°,用途:稜線/内周表側

                    バリ取りブレード(替刃)

                    バリ取りブレード(替刃)

                      面取り・バリ取り工具 スクレーパーセット

                      面取り・バリ取り工具 スクレーパーセット

                        バリ取りブレード(両刃作業タイプ)

                        バリ取りブレード(両刃作業タイプ)

                          面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット

                          面取り・バリ取り工具 バリ取り工具セット

                            メーカー ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ シャビーブ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ミスミ シャビーブ シャビーブ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ
                            通常価格 1,580円 3,980円 1,300円 5,225円 6,979円 990円 1,100円 3,568円 4,400円 3,400円 2,500円 600円 1,560円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動
                            商品内容 その他 - ブレード セット ブレード ブレード - セット ブレード ブレード セット ブレード セット

                            面取り・バリ取り工具 FT10001/FT11001/FT12001のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            アルミの小径穴の面取り
                            評価 4.0満足度:4.02017/12/18
                            使い方にコツが要りますが、慣れてくると簡単に綺麗に面取りができます。
                            刃が回転するので直線はさらに難しくなります。
                            回転を止める機構があったらと思い星4っつにしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました