(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平曲りタガネ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

平曲りタガネ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,900円 ~ 2,580円
税込価格
2,090円 ~ 2,838円

【特長】薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業溶接時のスパッタの除去作業など...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • 適合機種:
    FCH-20F、FCH-25
  • 刃先形状:
    平曲り
  • 刃幅(mm):
    25

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
794-5175
4589484328658
161
155

1個

1,900( 2,090円 )

1日目

794-5205
4589484328689
328
300

1個

2,580( 2,838円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業
溶接時のスパッタの除去作業などに使用
刃先形状 平曲り
【用途】
鉄板の切断、コンクリート、その他のハツリ作業に使用する工具
適合機種 FCH-20F,FCH-25

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平曲りタガネ

平曲りタガネ

    平タガネ(FCH-20F,FCH-25用)

    平タガネ(FCH-20F,FCH-25用)

      平タガネ(FCH-20用)

      平タガネ(FCH-20用)

        ニードルスケーラ

        ニードルスケーラ

          ウレタンエアーホース 7.0

          ウレタンエアーホース 7.0

            ニードルスケーラー

            ニードルスケーラー

              “大型タフティーエアーリール”

              “大型タフティーエアーリール”

                ナイル 三方口フットバルブ

                ナイル 三方口フットバルブ

                  プリングヘッド用ノーズピース

                  プリングヘッド用ノーズピース

                    ウレタンホース (ホースのみ)

                    ウレタンホース (ホースのみ)

                      エアー関連商品 コイルホース(ワンタッチカプラ付) ACH-2

                      エアー関連商品 コイルホース(ワンタッチカプラ付) ACH-2

                        ウレタンエアーホース 8.5

                        ウレタンエアーホース 8.5

                          メーカー 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 SK-11 アネスト岩田キャンベル(DIY) 日平機器 室本鉄工 チェリーファスナーズ シグネット アクセル SK-11
                          通常価格 1,900円 1,380円 1,420円 34,802円 16,531円 6,188円 57,978円 15,651円 8,689円 6,300円 4,394円 21,343円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   4日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 7日目   3日目  
                          種類 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 ホース・エアリール その他関連用品 その他関連用品 - ホース・エアリール ホース・エアリール
                          適合機種 FCH-20F、FCH-25 FCH-20F、FCH-25 FCH-20 - - - - - - - - -
                          刃先形状 平曲り - - - - - - - - - -
                          刃幅(mm) 25 15.5 9 - - - - - - - - -

                          アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました