(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リバースロングジョーデジタルノギスリバース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:E-LSM-R20J
リバースロングジョーデジタルノギスリバース カノン リバ-スロングジョ-デジタルノギス E-

通常単価(税別)
64,880円
税込単価
71,368円

デジタルロングジョウノギスのリバースタイプ。【特長】・通常と違い外測ジョウが上...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ロングジョウノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 最大許容誤差 EMPE(mm):
    0.05
  • 内側用ジョウ(mm):
  • 電源:
    SR44×1
  • 材質1:
    ステンレス(SUS420J2)

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

E-LSM-R20J 解除

Loading...

カノン リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R リバースの仕様

カノン リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R リバース イメージ

カノン リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R リバース イメージ

  • ジョウが上向きについたロング上ノギス、球体やパイプの測定に最適
  • ピーク機能が付いて更に便利

カノン リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R リバースの寸法

カノン リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R リバースの寸法図

カノン リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R リバースの寸法図

(単位:mm)

型式测定長ジョウ長さ最小表示量器差電源質量ABCE
E-LSM R20J2001100.01±0.05SR44 1個250g3201107016
商品情報を表示

E-LSM-R20J の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
商品コード
JANコード
トラスココード
質量(g)
外側用ジョウ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-LSM-R20J

200
170711
4582126961039
818-5310
250
110
10

1個

64,880( 71,368円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デジタルロングジョウノギスのリバースタイプ。
【特長】
・通常と違い外測ジョウが上へ伸びているため、手前から奥への測定が可能。
・E-PEAKノギスの機能を採用しているため、測定値をそのまま読み取れる。
・測定長は200mm。
【用途】
・加工途中のワーク測定、奥まった箇所でも正位置で測定値を読み取れる。

ノギス一覧 ロングジョウノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リバースロングジョーデジタルノギスリバースの型番E-LSM-R20Jのページです。
型番E-LSM-R20Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リバースロングジョーデジタルノギスリバース

リバースロングジョーデジタルノギスリバース

    サークルデジタルノギス

    サークルデジタルノギス

      573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

      573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

        デジタルノギス(最大測定長100~200mm)

        デジタルノギス(最大測定長100~200mm)

          デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

          デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

            プラステンデジタルノギス

            プラステンデジタルノギス

              ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                200mm ノギス(デジタル)

                200mm ノギス(デジタル)

                  通信機能付デジタルノギス

                  通信機能付デジタルノギス

                    573・536シリーズ ポイントノギス NT12

                    573・536シリーズ ポイントノギス NT12

                      573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

                      573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

                        カノン 直読式オフセットピッチノギス E-RX30J

                        カノン 直読式オフセットピッチノギス E-RX30J

                          デジタルノギス(公差設定タイプ)

                          デジタルノギス(公差設定タイプ)

                            メーカー 中村製作所 中村製作所 ミツトヨ ケニス 新潟精機(SK) 中村製作所 ミツトヨ エスコ ケニス ミツトヨ ミツトヨ 中村製作所 新潟精機(SK)
                            通常価格 64,880円 78,036円 23,976円 7,600円 7,653円 31,999円 27,765円 19,910円 23,750円 19,035円 36,855円 85,752円 9,676円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   26日目   1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            種類 ロングジョウノギス - - 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス - 標準ノギス 標準ノギス ポイントノギス 穴ピッチノギス 穴ピッチノギス 標準ノギス
                            表示方式 デジタル デジタル - デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル - - デジタル デジタル
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 - - 0.01 0.01 - 0.01 - - - 0.01 0.01
                            校正証明書 なし なし - なし なし なし - なし なし - - なし なし
                            ソーラーパネル なし なし - なし なし なし - - なし - - なし なし

                            リバースロングジョーデジタルノギスリバースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E-LSM-R30J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?最大測定長
                            (mm)
                            商品コード JANコード トラスココード 質量(g) 外側用ジョウ(mm)

                            71,190円

                            ( 78,309円 )
                            1個 -

                            1日目

                            103001707124582126961046818-5311380170

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました