(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サークルデジタルノギス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サークルデジタルノギス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
78,036円 ~ 84,025円
税込価格
85,840円 ~ 92,428円

ベアリングを使用した、大きなワークの外径・内径測定に最適なノギス。【特長】・E...

詳細情報を確認する

  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 最大許容誤差 SMPE(mm):
    0.05
  • 外側用ジョウ(mm):
  • 内側用ジョウ(mm):
    24.5
  • 電源:
    SR44×1
  • ジョー寸法(mm):
    24.5
  • 幅(mm):
    φ10
  • 外側ジョウの厚さ(mm):
  • 材質1:
    ステンレス(SUS420J2)

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カノン サークルデジタルノギス E-CCMの仕様

カノン サークルデジタルノギス E-CCM イメージ

カノン サークルデジタルノギス E-CCM イメージ

  • ローラータイプの測定子なので、湾曲や円形のワークをスムーズ測定可能
  • ピーク機能付

カノン サークルデジタルノギス E-CCMの寸法

カノン サークルデジタルノギス E-CCMの寸法図

カノン サークルデジタルノギス E-CCMの寸法図

(単位:mm)

型式测定範围ジョウ長さ最小表示量器差電源質量ABCDE
E-CCM20J21~20024.50.01±0.05SR44
1個
560g44524.516106φ10
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
商品コード
JANコード
トラスココード
全長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
171901
4582126961053
818-5308
445
10

1個

78,036( 85,840円 )

1日目

300
171902
4582126961060
818-5309
545
10

1個

84,025( 92,428円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベアリングを使用した、大きなワークの外径・内径測定に最適なノギス。
【特長】
・E-PEAKノギスの機能を採用しているため、MAX値を自動で保持する。
・測定子にはベアリングを使用しているため傷をつけにくく、スムーズな測定が可能。
・測定長は200mm。
【用途】
・大口径の機械部品や、表面に傷をつけられないワーク等に最適。

ノギス一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サークルデジタルノギス

サークルデジタルノギス

    リバースロングジョーデジタルノギスリバース

    リバースロングジョーデジタルノギスリバース

      デジタルノギス(最大測定長100~200mm)

      デジタルノギス(最大測定長100~200mm)

        デジタルノギス カーボンF EDV-150

        デジタルノギス カーボンF EDV-150

          573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

          573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

            プラステンデジタルノギス

            プラステンデジタルノギス

              カノン 直読式オフセットピッチノギス E-RX30J

              カノン 直読式オフセットピッチノギス E-RX30J

                ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  普及ノギス

                  普及ノギス

                    200mm ノギス(デジタル)

                    200mm ノギス(デジタル)

                      デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

                      デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

                        デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                        デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                          通信機能付デジタルノギス

                          通信機能付デジタルノギス

                            メーカー 中村製作所 中村製作所 ケニス E-Value ミツトヨ 中村製作所 中村製作所 ミツトヨ シンワ測定 エスコ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ケニス
                            通常価格 78,036円 64,880円 7,600円 2,793円 23,976円 15,000円 85,752円 27,765円 5,962円 19,910円 7,653円 135,200円 23,750円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   6日目  
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル - アナログ(バーニヤ) デジタル デジタル デジタル デジタル
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 - 0.1 - 0.01 0.01 - 0.05 0.01 0.01 0.01 -
                            校正証明書 なし なし なし - - なし なし - - なし なし あり なし
                            ソーラーパネル なし なし なし - - なし なし - なし - なし なし なし
                            デプスバー なし なし あり - - あり なし - あり あり あり なし あり

                            サークルデジタルノギスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました