(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DP-6700EXN-120S-P
本質安全防爆台はかり DP-6700Exシリーズ ヤマト ホンシツアンゼンボウバクデジタルダイハカ

本質安全防爆台はかり DP-6700Exシリーズ DP-6700EXN-120S-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
168,248円
税込単価
185,073円

【特長】・定量計量、チェッカー、手動充填補助、零点加算機能付です・電池BOXの...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • 計量皿寸法D(mm):
    500
  • 計量皿寸法W(mm):
    350
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 奥行(mm):
    605
  • 高さ(mm):
    112~132
  • 質量(g):
    14000
  • 材質1:
    ステンレス製(SUS304)
  • 全高(mm):
    801~821
  • 保護等級:
    IP20準拠
  • 検定:
    対象外
  • センサー方式:
    ロードセル方式
  • 電源:
    単1形乾電池×2本

(i)ご注意

  • 本製品の電源には、必ずパナソニック製の指定マンガン乾電池をご使用ください。 アルカリ乾電池は使用不可です。

型番

DP-6700EXN-120S-P 解除

Loading...

DP-6700EXN-120S-P の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DP-6700EXN-120S-P

120000
10
4979916832622
799-2076

1個

168,248( 185,073円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・定量計量、チェッカー、手動充填補助、零点加算機能付です
・電池BOXのみを危険場所に持ち出すだけの簡単電池交換です
・計量データ転送時にSEND表示とLED点灯で通信不良を防止します
・本質安全防爆ロガー(オプション)への送信はリアルタイムでもバッチでも可能です
・電池BOXのみを非防爆エリアに持ち出すだけの簡単電池交換です
・零点印字が可能です
・手動充填補助機能搭載(3データ表示と3色LEDを標準搭載)です
・データロガー(オプション)への送信はリアルタイムでもバッチでも可能です
【用途】
・爆発性雰囲気が存在する場所で使用可能
【材質】
・ステンレス製(SUS304)

(i)ご注意

  • 本製品の電源には、必ずパナソニック製の指定マンガン乾電池をご使用ください。 アルカリ乾電池は使用不可です。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

DP-6700EXN-120S-Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本質安全防爆台はかり DP-6700Exシリーズの型番DP-6700EXN-120S-Pのページです。
型番DP-6700EXN-120S-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

本質安全防爆台はかり DP-6700Exシリーズ

本質安全防爆台はかり DP-6700Exシリーズ

    本質安全防爆デジタル台はかり中型ステンレスハンドルタイプ

    本質安全防爆デジタル台はかり中型ステンレスハンドルタイプ

      本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ハンドルタイプ

      本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ハンドルタイプ

        本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)小型ポールタイプ

        本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)小型ポールタイプ

          本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ステンレスハンドルタイプ

          本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ステンレスハンドルタイプ

            本質安全防爆デジタル台はかり DP-6700EX

            本質安全防爆デジタル台はかり DP-6700EX

              本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ

              本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ

                デジタル防水台秤 IWX-S

                デジタル防水台秤 IWX-S

                  高精度デジタル天秤

                  高精度デジタル天秤

                    イシダ デジタル防水台秤 IWB

                    イシダ デジタル防水台秤 IWB

                      デジタル吊りばかり TDWCシリーズ

                      デジタル吊りばかり TDWCシリーズ

                        無線プリンタ/印字用紙

                        無線プリンタ/印字用紙

                          本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ一般校正書類付

                          本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ一般校正書類付

                            メーカー 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 エー・アンド・デイ イシダ イシダ イシダ トラスコ中山 大和製衡 エー・アンド・デイ
                            通常価格 168,248円 503,880円 422,400円 168,248円 503,880円 315,170円 83,474円 150,385円 108,869円 121,019円 8,340円 830円 76,958円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   5日目   8日目   8日目   6日目   5日目   5日目   5日目   1日目   4日目~   16日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり - はかり - - - はかり 周辺機器 はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 - - - - - 本体 - 本体
                            計量皿形状 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 - - - - - - - -
                            乾電池対応 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り - - - 有り - 有り
                            パソコン接続機能 無し(接続不可) 無し(接続不可) 無し(接続不可) 無し(接続不可) 無し(接続不可) - - - - - - - -

                            本質安全防爆台はかり DP-6700Exシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DP-6700EXN-30S-P
                            DP-6700EXN-60S-P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            JANコード トラスココード

                            168,248円

                            ( 185,073円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3000054979916832608799-2106

                            168,248円

                            ( 185,073円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            60000104979916832615799-2114

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました