(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ステンレスハンドルタイプ

本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ステンレスハンドルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
503,880円 489,620円
税込単価
554,268円 538,582円

【特長】・定量計量、チェッカー、手動充填補助、零点加算機能付です。・検定精度1...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    300000
  • 最小表示(g):
    50
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • 計量皿寸法D(mm):
    750
  • 計量皿寸法W(mm):
    500
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • JANコード:
    4979916832691
  • トラスココード:
    799-2033
  • 奥行(mm):
    1001
  • 高さ(mm):
    217~242
  • 質量(g):
    56000.0
  • 材質1:
    ステンレス製(SUS304)
  • 全高(mm):
    1399~1424
  • 保護等級:
    IP20準拠
  • 検定:
    国家検定品(精度等級:3級)
  • センサー方式:
    ロードセル方式
  • 電源:
    単1乾電池×2本

(i)ご注意

  • 本製品の電源には、必ずパナソニック製の指定マンガン乾電池をご使用ください。 アルカリ乾電池は使用不可です。

型番

DP-6700EXK-300M-HS 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DP-6700EXK-300M-HS

1個

503,880円

489,620

( 538,582円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・定量計量、チェッカー、手動充填補助、零点加算機能付です。
・検定精度1/6000を実現しました。
・電池BOXのみを非危険場所に持ち出すだけで簡単に電池交換できます。
・計量データ転送時にSEND表示とLED点灯で通信不良を防止します。
・本質安全防爆データロガー(オプション)への送信はリアルタイムでもバッチでも可能です。
・手動充填補助機能搭載(3データ表示と3色LEDを標準搭載)です。
【用途】
・爆発性雰囲気が存在する場所で使用可能。
【材質】
・ステンレス製(SUS304)

(i)ご注意

  • 本製品の電源には、必ずパナソニック製の指定マンガン乾電池をご使用ください。 アルカリ乾電池は使用不可です。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

DP-6700EXK-300M-HSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ステンレスハンドルタイプの型番DP-6700EXK-300M-HSのページです。
型番DP-6700EXK-300M-HSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ステンレスハンドルタイプ

本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ステンレスハンドルタイプ

    本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)小型ポールタイプ

    本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)小型ポールタイプ

      本質安全防爆台はかり DP-6700Exシリーズ

      本質安全防爆台はかり DP-6700Exシリーズ

        デジタル重量台秤

        デジタル重量台秤

          デジタル体重計DP-7800PWシリーズ

          デジタル体重計DP-7800PWシリーズ

            イシダ デジタル防水台秤 IWB

            イシダ デジタル防水台秤 IWB

              デジタル台ばかり FGシリーズ

              デジタル台ばかり FGシリーズ

                本質安全防爆デジタル台はかり中型ステンレスハンドルタイプ

                本質安全防爆デジタル台はかり中型ステンレスハンドルタイプ

                  本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ハンドルタイプ

                  本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ハンドルタイプ

                    デジタル防水台秤 IWX-S

                    デジタル防水台秤 IWX-S

                      防水型デジタル台はかり DP-6701N-60(検定外品)

                      防水型デジタル台はかり DP-6701N-60(検定外品)

                        一体型デジタル台秤

                        一体型デジタル台秤

                          完全防水型デジタル台はかり(取引証明用)

                          完全防水型デジタル台はかり(取引証明用)

                            メーカー 大和製衡 大和製衡 大和製衡 イシダ 大和製衡 イシダ ケニス 大和製衡 大和製衡 イシダ 大和製衡 寺岡精工 大和製衡
                            通常価格 503,880円 168,248円 168,248円 86,387円 115,800円 121,019円 48,500円 503,880円 422,400円 150,385円 80,650円 69,225円 151,367円
                            通常出荷日 8日目   5日目   8日目   5日目   5日目   5日目   6日目   8日目   8日目   5日目   4日目   9日目   7日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり - - - - はかり はかり - はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 - - - - 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            ひょう量(g) 300000 - - - 200000 - - 300000 300000 - - - -
                            最小表示(g) 50 - - - 50 - - 50 50 - - - -
                            計量皿形状 角皿 角皿 角皿 - - - - 角皿 角皿 - - 角皿 角皿

                            本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ステンレスハンドルタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました