(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CT6280
クランプメーター用ACフレキシブルカレントセンサ CT6280 HIOKI ACフレキシブルカレントセンサ

クランプメーター用ACフレキシブルカレントセンサ CT6280 CT6280

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
16,940円 16,601円
税込単価
18,634円 18,261円

【特長】・アタッチメント装着で狭い隙間により通しやすいです・接続することで太い...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    その他関連部品
  • 測定項目:
    交流電流
  • 測定範囲:交流電流(A):
    4200
  • 測定可能導体最大径(mm):
    130
  • 適合機種:
    3280-10F、3280-20F、CM3289、CM3291
  • 品名:
    ACフレキシブルカレントセンサ
  • 質量(g):
    140

(i)ご注意

  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。

Loading...

CT6280 の仕様・寸法情報

型番
トラスココード
JANコード
校正書類
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT6280

818-9999
4536036005000
-
携帯用ケース(C0205)×1、取扱説明書×1、アタッチメント(本体装着)×1

1個

16,940円

16,601

( 18,261円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アタッチメント装着で狭い隙間により通しやすいです
・接続することで太い配線やダブル配線、4200Aの大電流測定に対応します
・自在に曲がります
【用途】
・電気工事全般に
・ブレーカ容量など負荷電流の確認に
・屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンスに

(i)ご注意

  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ACクランプメータと組み合わせて大口径、大電流の測定に。

 

■基本仕様

  • 最大入力電流:AC 4,200A連続(50Hz~60Hz)
  • 測定可能導体径:φ130mm(センサケーブル断面径φ5mm、センサ先端キャップ径φ7mm)
  • 寸法/質量:42W×65H×18Dmm(フレキシブルループ、出力ケーブルを除く)/71g
  • 出力ケーブル長:800mm

※大電流計測を目的としたフレキシブルカレントセンサです。漏れ電流測定などの微小電流の計測には向いていません。

カタログ

 

CT6280で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプメーター用ACフレキシブルカレントセンサ CT6280の型番CT6280のページです。
型番CT6280に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプメーター用ACフレキシブルカレントセンサ CT6280

クランプメーター用ACフレキシブルカレントセンサ CT6280

    アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412

    アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412

      ACクランプメーターセット 3280-70F

      ACクランプメーターセット 3280-70F

        デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

        デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

          クランプ式交流電流センサー(微少漏れ電流計測用)

          クランプ式交流電流センサー(微少漏れ電流計測用)

            導通チェッカー DT-37

            導通チェッカー DT-37

              配線チェッカ KEW8510

              配線チェッカ KEW8510

                デジタル高圧絶縁抵抗計 KEW 3125A/3128

                デジタル高圧絶縁抵抗計 KEW 3125A/3128

                  クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

                  クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

                    カスタム ACクランプメータ C-01S

                    カスタム ACクランプメータ C-01S

                      バッテリークリップ 946

                      バッテリークリップ 946

                        リーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ

                        リーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ

                          KYORITSU AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

                          KYORITSU AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

                            メーカー 日置電機 共立電気計器 日置電機 共立電気計器 マルチ計測器 マザーツール 共立電気計器 共立電気計器 共立電気計器 カスタム カイセ 共立電気計器 共立電気計器
                            通常価格 16,940円 24,267円 26,589円 23,175円 10,547円 2,600円 37,675円 546,048円 32,510円 8,407円 1,720円 17,721円 16,539円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   39日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   1日目~   1日目   4日目   6日目~   1日目  
                            商品区分 その他関連部品 - 本体 本体 - - - - 本体 本体 - - -
                            測定項目 交流電流 - 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - - - - 交流電流 - - -
                            測定範囲:交流電流(A) 4200 - 42.00/420.0/1000 - - - - - - 0~200 - - -
                            測定可能導体最大径(mm) 130 - 33 - - - - - - 16 - - -
                            適合機種 3280-10F、3280-20F、CM3289、CM3291 - - - - - - - - - - - -

                            クランプメーター用ACフレキシブルカレントセンサ CT6280のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            センサー部分の取替に
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/01
                            HIOKIのセンサー部分だけですが、これのおかげで本体が使えました。
                            対応電流には範囲があるのでそれ以外の弱電流だと計測できません(当たり前)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CT6280SYORUI3TENTUKI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 校正書類 付属品

                            22,000円

                            ( 24,200円 )
                            1個 -

                            7日目

                            117-6932-携帯用ケース(C0205)×1、取扱説明書×1、アタッチメント(本体装着)×1、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました