(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

″ゼットソーレシプロ木工用″

″ゼットソーレシプロ木工用″

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,990円
税込単価
3,289円

【特長】・刃がしなるため壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能です。・...

詳細情報を確認する

  • 山数:
    8
  • 刃先材質:
    炭素工具鋼
  • 全長(mm):
    234.5
  • 有効刃長(mm):
    210
  • 厚み(mm):
    0.9
  • JANコード:
    4963041201088
  • 質量(g):
    105
  • トラスココード:
    818-4565
  • 材質1:
    刃:炭素工具鋼5種(SK5)●無電解ニッケルメッキ
  • 厚さ(mm):
    0.9
  • 切断能力(mm)木材:
    5~120
  • 切断能力(mm):
    5~120
  • 切断可能外径(A):
    5~120

(i)ご注意

  • ご使用時は順次水を補給しながら研いでください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20108

1個

2,990( 3,289円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃がしなるため壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能です。
・先端窓開け専用刃で、窓開け作業も下穴不要で開口できます。
【用途】
・柱の切断・木材の荒切・際切り作業に。

(i)ご注意

  • ご使用時は順次水を補給しながら研いでください。

20108で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

″ゼットソーレシプロ木工用″の型番20108のページです。
型番20108に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

″ゼットソーレシプロ木工用″

″ゼットソーレシプロ木工用″

    バイメタルセーバーソー替刃

    バイメタルセーバーソー替刃

      セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

      セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

        CR17Y用セーバソーブレード

        CR17Y用セーバソーブレード

          ダイヤモンドセーバーソーブレード,用途:鉄鋼

          ダイヤモンドセーバーソーブレード,用途:鉄鋼

            バイメタルセーバーソー

            バイメタルセーバーソー

              セーバーソーブレード ストレートタイプ No.110

              セーバーソーブレード ストレートタイプ No.110

                バイメタルセーバーソーブレード

                バイメタルセーバーソーブレード

                  TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

                  TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

                    モトユキセーバーソーブレードバリギレ中厚向き

                    モトユキセーバーソーブレードバリギレ中厚向き

                      メーカー ゼット販売 ハウスビーエム MPS HiKOKI(旧日立工機) レノックス シグネット HiKOKI(旧日立工機) トラスコ中山 トラスコ中山 モトユキ
                      通常価格 2,990円 8,047円 1,398円 10,637円 3,855円 1,900円 4,040円 3,230円 3,787円 6,255円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目  
                      山数 8 14 18 8 ダイヤモンドグリット - 18 - 10/14 -
                      刃先材質 炭素工具鋼 コバルトハイス鋼 バイメタルハイス バイメタル ダイヤモンド バイメタル - バイメタルハイス バイメタルハイス バイメタル
                      全長(mm) 234.5 - 150 - - - 228 - - -
                      有効刃長(mm) 210 - 130 - - - - - - -
                      厚み(mm) 0.9 1.3 0.9 1.6 1.1 - 0.9 0.9 1.3 1.1

                      ″ゼットソーレシプロ木工用″のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      木製のパレットの切断
                      評価 5.0満足度:5.02020/11/28
                      木製パレットの板を切断しました。しっかり切ることができました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました