(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リチウムマルチカッター(3.6V)アングルアタッチメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リチウムマルチカッター(3.6V)アングルアタッチメント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,191円
税込単価
1,310円

【特長】質量が70gのアングルアタッチメントです。【用途】裏面作業などキツイ態...

詳細情報を確認する

  • 最大トルク(N・m):
    6
  • 重量(g):
    70
  • 販売セット内容:
    付属品単体
  • トラスココード:
    818-7825
  • 適合機種:
    CS3652LC、CS3653LC
  • 品名:
    アングルアタッチメント
  • JANコード:
    4536178036825

型番

CSRA1-XJ 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSRA1-XJ

10

1個

1,191( 1,310円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
質量が70gのアングルアタッチメントです。
【用途】
裏面作業などキツイ態勢での作業に使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムマルチカッター(3.6V)アングルアタッチメントの型番CSRA1-XJのページです。
型番CSRA1-XJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リチウムマルチカッター(3.6V)アングルアタッチメント

リチウムマルチカッター(3.6V)アングルアタッチメント

    リチウムマルチカッター(3.6V)スミヨセアタッチメント

    リチウムマルチカッター(3.6V)スミヨセアタッチメント

      充電ドリルドライバー(7.2V)本体のみ

      充電ドリルドライバー(7.2V)本体のみ

        充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

        充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

          充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2S-B

          充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2S-B

            充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

            充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

              充電ドリルドライバー(18V)本体のみ

              充電ドリルドライバー(18V)本体のみ

                電動ドライバー用アングルヘッド

                電動ドライバー用アングルヘッド

                  コードレスドライバドリル DS14DBL2

                  コードレスドライバドリル DS14DBL2

                    メーカー BLACK AND DECKER BLACK AND DECKER Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic エスコ HiKOKI(旧日立工機)
                    通常価格 1,191円 1,191円 16,382円 27,398円 30,337円 15,310円 31,838円 8,110円 33,363円
                    通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    最大トルク(N・m) 6 6 - - - 4.4N・m - - 110
                    重量(g) 70 100.000 450 630 630 - 1460 - 2.1
                    販売セット内容 付属品単体 付属品単体 本体のみ 本体/バッテリー 本体/ケース/バッテリー/充電器 - 本体のみ - -
                    トラスココード 818-7825 818-7824 - - - - - - -
                    適合機種 CS3652LC、CS3653LC CS3652LC、CS3653LC - - - - - - -

                    リチウムマルチカッター(3.6V)アングルアタッチメントのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました